Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"380313","name":"PSS67 M12 con.,straight,female,5pole,B","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
La imagen real puede variar
PSS67 M12 con.,straight,female,5pole,B
Número de producto: 380313
Plug-in connector, 5-pin, socket straight M12, B-coded, screwconnection,
material threaded ring: CuZn nickel-plated, outer cable diameter: 4-6mm
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación | UL Recognized Component |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Intensidad asignada | 4 A |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -40 - 85 °C |
Categoría de sobretensión | II |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Tipo conector 1 | Conector hembra M12 5 polos |
Forma tipo de conector macho 1 | recto |
Código de conector macho M12 1 | |
Superf. contacto material 1 | CuSnZn |
Material conectores hembra | CuSn |
Color de la carcasa | negro |
Sección máx. cable K1 | 0,75 mm² |
Sección máx. conductor AWG K1 | 18 |
Homologaciones del conector 1 | UL 94 HB |
Peso neto | 15 g |
Peso bruto | 17 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85369010 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Código EAN | 4046548055054 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volumen | 0.023 |