Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"630380","name":"PSEN op2S-1-1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GN"]}
La imagen real puede variar
PSEN op2S-1-1
Número de producto: 630380
GTIN: 4046548047752
Safety light beam device, Type 2, PL c, body protection, infraredsensor,
connection receiver: 4-pin M12 male connector, connection transmitter:4-pin
M12 male connector, connection cable not supplied with the device.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Safety light beam device, Type 2, PL c, body protection, infraredsensor, connection receiver: 4-pin M12 male connector, connection transmitter:4-pin M12 male connector, connection cable not supplied with the device.
Informacion General
| Homologación |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
| Tipo de EPES | 2 |
| Principio de sensor | Infrarrojo |
| Resolución grado de protección | Cuerpo |
| Intervalo de servicio (m) |
0
8 |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) |
20
30 |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Datos ópticos
| Interv. long. de onda util. | 880 nm |
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente |
-25
55 |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-3 |
| Dato sobre resistencia humedad | 95 % H. R. con 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque según norma 1 | 30 g |
| Carcasa de clase de protección | IP67 |
Times
| Tiempo de reacción |
1
1 |
Datos mecanicos
| Tipo de conexión | M12 4 polos |
| Material carcasa superior | ABS UL 94 V0 |
| Dimensión Profundidad | 55 |
| Peso neto | 39 |
| Peso bruto | 68 |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | no |
| Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272701 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001831 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548047752 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90314990 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Obligatorios
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket straight
M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket straight
M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket straight
M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket angled
M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket angled
M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket angled
M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket straight
M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket angled
M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m