Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"772000","name":"PNOZ mm0p 24VDC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0320","00101002057105","0010100205710580NS"]}
La imagen real puede variar
PNOZ mm0p 24VDC
Número de producto: 772000
Configurable safe compact controllers PNOZmulti Mini
base unit, not expandable, 20 safe digital inputs, 4 safe
semiconductor outputs.
Attention! This is a discontinued article. Please get in touch wi... Más
Please note that the housing colour has changed temporarily. This does not adversely affect functionality.
Further information is available at Sales Information – 229402 .
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Configurable safe compact controllers PNOZmulti Mini base unit, not expandable, 20 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs. Attention! This is a discontinued article. Please get in touch with your Pilz contact person for a suitable alternative / successor.
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed KCC KOSHA TÜV EAC |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Finalidad de U1 | Alimentación del sistema |
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Consumo de energía DC | 35 W |
Finalidad de U2 | Alimentación salidas semic. |
Peso bruto (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U2 | DC |
Tolerancia de U2 |
Entradas/salidas configurables
Número de E/S configurables | 8 |
Separ. galv. config. E/S | no |
Nivel de señal en entrada en 1 | 15 ... 30 V DC |
Nivel de señal en entrada en 0 | -3 ... +5 V DC |
Prot. cort. no seg. sal. sem. | sí |
Tensión en 1 no seg. sal. sem. | UB - 2 V con 0,1 A |
Entradas
Número de entradas digitales | 12 |
Nivel de señal en entrada en 0 | -3 - +5 V DC |
Entr. U tipo1 según EN 61131-2 | 24 V DC |
Separación de pot. entrada | no |
Salidas de semiconductores
N.º salidas por semiconductor | 4 |
Sep. pot. de salidas semi. | sí |
Salida semic. resist. corto. | sí |
Salidas de reloj de prueba
N.º salidas tactos de prueba | 4 |
Datos medioambientales
Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 °C |
Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
Tolerancia de humedad s. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
CEM según normativa .... | EN 61131-2 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 15 g |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 61131-2 |
Categoría de sobretensión | II |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Norma p. grado de protección | EN 60529 |
Grado de protección, lugar de | |
Carcasa de clase de protección | |
Tipo de protección de bornes |
Separación potencial
Separación de pot. 1 entre | Salida semi. y tensión sist. |
Tipo de separación de pot. 1 | Aislamiento básico |
Datos mecanicos
Posición de montaje | horiz. sobre guía normalizada |
Dimensiones guía normalizada | 35 x 7,5 EN 50022 |
Material carcasa parte inf. | PC |
Material carcasa placa frontal | PC |
Material carcasa superior | PC |
Borne de conexión |
Borne de tornillo
Borne de muelle |
Flex. secc. admis. cond. AWG | 24 - 12 AWG |
Dimensión de altura | 100 mm |
Dimensión Ancho | 45 mm |
Dimensión Profundidad | 120 mm |
Peso neto | 226 g |
Peso bruto | 244 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | sí |
Excep. RoHS según Directiva |
7a
7c I |
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
Sustancias contenidas en REACh |
Plomo
Óxido de plomo |
% del contaminante | > 0,1 |
Número CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrada SCIP disponible | sí |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548057607 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242207 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC000236 |
Volumen | 0.634 |
Accesorios Opcionales
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Bracket for chip card, for PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
User Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010V
Upgrade licence PNOZmulti Configurator, to upgrade the version number
of an existing user licence, licence key to enable the
full functionality. Note: Does not contain software! You can load thesoftware from the Pilz Homepage
.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011U
Upgrade service licence PNOZmulti Configurator, to upgrade the
version number of an existing basic service licence, licence key
to enable the service functionality. Note: Does not contain
software! You can load the software from the Pilz Homepage.
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011V
Upgrade service licence PNOZmulti Configurator, to upgrade the
version number of an existing user service licence, licence key
to enable the service functionality. Note: Does not include
software! You can load the software from the Pilz Homepage.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010U
Upgrade licence for upgrading the version number of an existing
basic licence of the full version of the software PNOZmultiConfigurator,
licence key for enabling the full functionality.
Basic Licence for PNOZmulti Config.
773010B
Basic licence for the software PNOZmulti Configurator for using the
full version on a workstation, licence key for enabling
the full functionality.
Basic Licence for PNOZmulti Service
773011B
Basic service licence PNOZmulti Configurator, for using the service
version on a workstation, licence key to enable the
service functionality. Note: Does not include software! You can load thesoftware from the Pilz Homepage
.
User Licence for PNOZmulti Service
773011K
User service licence PNOZmulti Configurator, for using the service
version on an additional workstation, licence key to enable the
service functionality. Note: Does not include
software! You can load the software from the Pilz Homepage.
Lite Licence for PNOZmulti Service
773011L
Lite service licence PNOZmulti Configurator, for using the service
version limited to PNOZmulti m0p and mm0p, for use
on a workstation, licence key for enabling the service
functionality. Note: Does not contain software! You can load thesoftware from the Pilz Homepage
.
User Licence for PNOZmulti Config
773010K
User licence PNOZmulti Configurator, full version for use on an
additional workstation, licence key for enabling the
full functionality, only valid for expanding a base licence.
Attention: Does not include software! You can load the software from thePilz Homepage
.
Accesorios Obligatorios
Lite Licence for PNOZmulti Config.
773010L
Lite licence PNOZmulti Configurator, full version with the limitation
to PNOZmulti m0p and mm0p, for use on a workstation,
licence key for enabling the full functionality within
m0p and mm0p. Note: Does not contain software! You can load the softwarefrom the Pilz Homepage
.
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
751008
Set of spare plug-in terminals, 8-pin in spring force technology; PU =each 1
piece X1, X2, X3, X4.
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
750008
Set of spare plug-in terminals, 8-pin in screw technology; PU = each 1piece
X1, X2, X3, X4.