Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"8176364","name":"Brake resistor 1600W/10R/T/U","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
La imagen real puede variar
Brake resistor 1600W/10R/T/U
Número de producto: 8176364
suitable for PMCtendo-DD4/70A and PMCprotego D/72 Type: FZZCQU
500x65-10 Performance at 40° C/100 % ED: 1600 W Resistance value: 10
OHM Temperature switch 180° C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL
v... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
suitable for PMCtendo-DD4/70A and PMCprotego D/72 Type: FZZCQU 500x65-10 Performance at 40° C/100 % ED: 1600 W Resistance value: 10 OHM Temperature switch 180° C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL version.
Informacion General
Homologación | CE |
Datos técnicos
Datos mecanicos
Peso neto | 5800 g |
Peso bruto | 6700 g |
Medio ambiente
Conformidad RoHS | sí |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85332900 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
Código EAN | 4046548059243 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023291 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002025 |
Volumen | 0 |