text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PITreader sticker ye 5

Número de producto: 402345
Transponder sticker for authentication system PITreader Card, authorisation for operating modes 1, 2, 3, 4 and 5 Colour: yellow Material: Plastic

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
Principio de sensor Transpondedor  
 
Temperatura ambiente -25 - 50  °C
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 15 g  
Carcasa de clase de protección IP68  
Posición de montaje cualquiera  
Material de la carcasa PVC  
Dimensión Profundidad 0.8  mm
Peso neto 1  g
Peso bruto 2  g
Alimentación del TAG pasivo (sin batería)  
Frecuencia de servicio 13,56 MHz  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27280402  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002996  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548105322  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1