text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

RevPi DO

Número de producto: Z9000014
Digital expansion module DO for the base module RevPi Core / RevPi Core 3, housing dimensions (H x W x D): 96 x 22.5 x 110.5 mm, protectiontype: IP 20, number of digital outputs: 16, max. current per ...  Más

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Digital expansion module DO for the base module RevPi Core / RevPi Core 3, housing dimensions (H x W x D): 96 x 22.5 x 110.5 mm, protectiontype: IP 20, number of digital outputs: 16, max. current per output: 500 mA (High-Side mode), 100 mA (Push-Pull mode).

Homologación CE  
UKCA  
 
Dimensión de altura 96  mm
Dimensión Ancho 22.5  mm
Dimensión Profundidad 110.5  mm
Peso neto 101  g
Peso bruto 125  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242290  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001422  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548093278  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Opcionales

GW Connector for Modular Gateways
GW Connector for Modular Gateways Z9000016
Jumper for PiBridge to connect the individual Revolution Pi modules. Universally suitable for all Revolution Pi base and expansion modules.