Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"540180","name":"PSEN cs2.1 1 actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680GF"]}
La imagen real puede variar
PSEN cs2.1 1 actuator
Número de producto: 540180
RFiD actuator for safety switch PSEN cs2.x, IP67, PU = 1 piece.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Principio de sensor | Transpondedor |
Nivel codif. según ISO 14119 | alta |
Codificación transpondedores | encriptado completo |
tipo unidad | Actuador |
Datos técnicos
Datos medioambientales
Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente |
-25
70 |
Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
CEM según normativa .... | EN 60947-5-3 |
Vibraciones según norma ... | EN 60947-5-2 |
Acel. choque según norma 1 | 30 g |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Material carcasa superior | PBT |
Dimensión de altura | 11 |
Dimensión Ancho | 40 |
Dimensión Profundidad | 40 |
Peso neto | 20 |
Peso bruto | 21 |
Transpondedor
Frecuencia de servicio | 122 kHz - 128 kHz |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548002997 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274002 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001487 |
Volumen | 0 |
Accesorios para la puesta en marcha
PSEN cs2.1n 1switch
540153
RFiD safety switch, 2 safe SC outputs, 5-pin M12 male connector, 4
actuation directions, IP67, typ. operating distance 21 mm, Sao = 15 mm,Sar
= 40 mm, PU = 1 piece fully coded switch, max. 8 teach-in processes.
PSEN cs2.1p 1 switch
540150
RFiD safety switch, 2 safe SC outputs, 8-pin M12 male connector, 4
actuation directions, IP67, typ. operating distance 21 mm, Sao = 15 mm,Sar =
40 mm, PU = 1 piece fully coded switch, max. 8 teach-in processes.
Accesorios Opcionales
PSEN screw M5x10 10pcs
540311
One-way screws, one-way slot, M5x10, material stainless steel, PU = 10
pieces, suitable for actuator: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
One-way screws, one-way slot, M5x20, material stainless steel, PU = 10
pieces, suitable for actuator: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.