닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"540180","name":"PSEN cs2.1 1 actuator","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680GF"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN cs2.1 1 actuator
제품 번호: 540180
GTIN: 4046548002997
안전 스위치 PSEN cs2.x용 RFiD 액추에이터, IP67, PU = 1x.
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| 센서 원리 | Transponder |
| ISO 14119에 따른 코딩 레벨 | hoch |
| 트랜스폰더 코딩 | vollcodiert |
| 단위 유형 | Betätiger |
기술 데이터
환경 데이터
| 주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 | -25 |
| Hmax에서 최대 주변 온도 | +60 °C |
| 2000m에서 최대 주변 온도 | +70 °C |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | 93 % r. F. bei 40 °C |
| 영구 작동 높이 ASL | 4000 m |
| EMC 수행 표준... | EN 60947-5-3 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60947-5-2 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 30g |
| 보호 종류, 호스팅 | IP6K9K |
기계 데이터
| 하우징 소재 상부 파트 | PBT |
| 높이 직경 | 11 |
| 폭 치수 | 40 |
| 깊이 치수 | 40 |
| 순중량 | 20 |
| 총중량 | 21 |
트랜스폰더
| 작동 주파수 | 122 kHz - 128 kHz |
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 아니오 |
| REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27274002 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
| ETIM 참조 기능 | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548002997 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
선택적 액세서리
PSEN screw M5x10 10pcs
540311
일방향 스크류, 일방향 슬롯, M5x10, 소재 스테인리스 스틸, PU = 10x
, 적합한 액추에이터: cs1.x, PSEN cs2.x
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
일방향 스크류, 일방향 슬롯, M5x20, 소재 스테인리스 스틸, PU = 10x
, 적합한 액추에이터: cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
액세서리 부속품
PSEN cs2.1p 1 switch
540150
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터,
4개 액추에이션 방향, IP67, 기본 작동 거리 21mm, Sao = 15mm, Sar =
40mm, PU = 1x 전체 코드식 스위치, 최대 8개 티치인 프로세스.
PSEN cs2.1n 1switch
540153
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터,
4개 액추에이션 방향, IP67, 일반 작동 거리 21mm, Sao = 15mm, Sar =
40mm, PU = 1x 전체 코드식 스위치, 최대 8개 티치인 프로세스.
PSEN cs2.13p/ATEX 1 switch
540155
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터,
IP67, 4개 액추에이션 방향, 기본 작동 거리 21mm, Sao = 15mm,
Sar = 40mm, PU = 1x 전체 코드식 스위치,
최대 8개 티치인 프로세스, ATEX 승인.