Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"314602","name":"PSSu BP 1/8 S-TJ","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HP"]}
La imagen real puede variar
PSSu BP 1/8 S-TJ
Número de producto: 314602
GTIN: 4046548056785
PSSu, base module for electronic modules, periphery, 1-row, 4
connection levels, 8 terminals, screw connection, cold junctioncompensation
with integral Pt1000, for increased environmental requirements.
Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información
Item
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PSSu, base module for electronic modules, periphery, 1-row, 4 connection levels, 8 terminals, screw connection, cold junctioncompensation with integral Pt1000, for increased environmental requirements.
General data
| Approval |
CE
UKCA UL Recognized Component |
| Application range | Standard/failsafe |
Technical data
Environmental data
| Humidity rating | 93 % r. h. at 40 °C |
| Condensation permitted? | Briefly |
| Perm. operating height ASL | 5000 m |
| Vibration to standard ... | EN 60068-2-6 |
| Acc. shock to standard1 | 15g |
| Acc. shock to standard2 | 25g |
Mechanical data
| Housing material lower section | PA |
| Housing material upper part | PC |
| Connection terminal | Screw terminal |
| Terminal style | fixed |
| Height dimension | 129 mm |
| Width dimension | 12.6 mm |
| Net weight | 52 g |
| Gross weight | 63 g |
Environment
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commercial data
| ECLASS version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001598 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548056785 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantity per packaging unit | 1 |
Accesorios Opcionales
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, ángulo final para guía normalizada, versión de plástico, colornegro, VPE 10
ud., embalado en cartón neutro con etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, ángulo final para guía normalizada, versión de metal, parasolicitación mecánica
intensa, VPE 2 ud.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, borne de tierra para guía normalizada, conexión PE, versión deplástico,
verde/amarillo, VPE 10 ud., embalado en cartón neutro con
etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A ME0 (10x6 pcs.)
312950
PSSu, marcadores para potenciales en módulo base, azul, VPE 10x 6 ud.,
embalado en bolsa PE resellable con
etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A ME1 (10x6 pcs.)
312951
PSSu, marcadores para potenciales en módulo base, rojo, VPE 10x 6 ud.,
embalado en bolsa PE resellable con
etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A ME2 (10x6 pcs.)
312952
PSSu, marcadores para potenciales en módulo base, verde, VPE 10x 6 ud.,
embalado en bolsa PE resellable con
etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A ME3 (10x6 pcs.)
312953
PSSu, marcadores para potenciales en módulo base, negro, VPE 10x 6 ud.,
embalado en bolsa PE resellable con
etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A ME4 (10x6 pcs.)
312954
PSSu, marcadores para potenciales en módulo base, marrón, VPE 10x 6 ud.,
embalado en bolsa PE resellable con
etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
312955
PSSu, marcadores para potenciales en módulo base, rojo/azul, VPE 10x 6ud.,
embalado en bolsa PE resellable con
etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
312956
PSSu, marcadores para potenciales en módulo base, verde/amarillo, VPE10x 6 ud.,
embalado en bolsa PE resellable con
etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A ME7 (10x6 pcs.)
312957
PSSu, marcadores para potenciales en módulo base, blanco, VPE 10x 6 ud.,
embalado en bolsa PE resellable con
etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, tiras rotulables a láser para módulos de cabecera, electrónicos ycompactos
PSSu/PSS4000 CON LÍNEA DE CORTE, VPE 10x ud. (10x hojas
DIN A4 con 4x 27 = 108 etiquetas por hoja, 1080 etiquetas en total),embalado en bolsa PE resellable con
etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
312959
PSSu, etiquetas de designación de bornes para módulos base (dekafix),
numeradas de 1 a 50, VPE 10x 50 etiquetas de designación, embalado enbolsa PE resellable con
etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
312960
PSSu, etiquetas de designación de bornes para módulos base (dekafix),
numeradas de 51 a 100, VPE 10x 50 etiquetas de designación, embalado enbolsa PE resellable con
etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
312961
PSSu, etiquetas de designación de bornes para módulos base (dekafix),
numeradas de 101 a 150, VPE 10x 50 etiquetas de designación, embalado enbolsa PE resellable con
etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
312962
PSSu, etiquetas de designación de bornes para módulos base (dekafix),
numeradas de 101 a 200, VPE 10x 50 etiquetas de designación, embalado enbolsa PE resellable con
etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, tiras rotulables a láser para módulos de cabecera, electrónicos ycompactos
PSSu/PSS4000 SIN LÍNEA DE CORTE, VPE 10x ud. (10x hojas
DIN A4 con 4x 27 = 108 etiquetas por hoja, 1080 etiquetas en total),embalado en
bolsa PE resellable con etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A EC-T
314902
PSSu, placa de terminación con resistencia de terminación integrada,para requisitos
ambientales exigentes.