PSEN op4H-b-30-045
This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.
| Approval |
CE
cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| ESPE type | 4 |
| Sensor principle | optical |
| Height of protected field | 441 |
| Resolution protection type | Hand |
| Operating range (m) |
0.2
15 |
| Supply voltage (V) |
24
24 |
| Type of supply voltage U1 | DC |
| Number of OSSD outputs | 2 |
| Ambient temperature |
-10
55 |
| Protection type, housing | IP65 |
| Reaction time |
23
23 |
| Height dimension | 550 |
| Width dimension | 35 |
| Depth dimension | 40 |
| Net weight | 1808 |
| Gross weight | 2308 |
English
2D drawing
CAD 2D drawing (Portable Document Format (Adobe Acrobat))
Description:PSENopt: PSEN op4F, PSEN op4H, PSEN op2B, PSEN op4B, PSEN opSB-4F, PSEN opSB-4H, PSEN opSB-4B, PSEN op4F-s, PSEN op4H-s, PSEN op4F-b, PSEN op4H-b, PSEN op4F-m, PSEN op4H-m, PSEN op4F-bm, PSEN op4H-bm, PSEN op4F-sl, PSEN op4H-sl
CAD 2D drawing (DXF Autodesk Drawing Interchange Format)
Description:PSENopt: PSEN op4F, PSEN op4H, PSEN op2B, PSEN op4B, PSEN opSB-4F, PSEN opSB-4H, PSEN opSB-4B, PSEN op4F-s, PSEN op4H-s, PSEN op4F-b, PSEN op4H-b, PSEN op4F-m, PSEN op4H-m, PSEN op4F-bm, PSEN op4H-bm, PSEN op4F-sl, PSEN op4H-sl
3D model
CAD 3D model (IGES - Initial Graphics Exchange Spec.)
Description:PSEN op-045: PSEN op4F, PSEN op4H, PSEN opSB-4F, PSEN opSB-4H, PSEN op4F-s, PSEN op4H-s, PSEN op4F-b, PSEN op4H-b, PSEN op4F-m, PSEN op4H-m, PSEN op4F-bm, PSEN op4H-bm, PSEN op4F-sl, PSEN op4H-sl
CAD 3D model (STEP - Product Model Data)
Description:PSEN op-045: PSEN op4F, PSEN op4H, PSEN opSB-4F, PSEN opSB-4H, PSEN op4F-s, PSEN op4H-s, PSEN op4F-b, PSEN op4H-b, PSEN op4F-m, PSEN op4H-m, PSEN op4F-bm, PSEN op4H-bm, PSEN op4F-sl, PSEN op4H-sl
Certifications
Certificate (UL) NIPF7.E244656
Description:PSEN op4F, PSEN op2H, PSEN op4H, PSEN op2B, PSEN op4B, PSEN op4F-s, PSEN op4H-s, PSEN op4F-b, PSEN op4H-b, PSEN op4F-m, PSEN op4H-m, PSEN op4F-bm, PSEN op4H-bm, PSEN op4F-sl, PSEN op4H-sl, PSEN op4B-T, PSEN op4B-L, PSEN op4B-S, PSEN op 2H-s/1, PSEN op 4F-s/1, PSEN op 4H-s/1, PSEN op4B/1, PSEN op2B/1, PSEN op4B-L/1, PSEN op4B-T/1, PSEN op4F-A/1, PSEN op4H-A/1, PSEN op2H-A/1, PSEN op2H-SL/1, PSEN op4H-SL/1, PSEN op4F-SL/1
Certificate (UL) NIPF.E244656
Description:PSEN op4F, PSEN op2H, PSEN op4H, PSEN op2B, PSEN op4B, PSEN op4F-s, PSEN op4H-s, PSEN op4F-b, PSEN op4H-b, PSEN op4F-m, PSEN op4H-m, PSEN op4F-bm, PSEN op4H-bm, PSEN op4F-sl, PSEN op4H-sl, PSEN op4B-T, PSEN op4B-L, PSEN op4B-S, PSEN op 2H-s/1, PSEN op 4F-s/1, PSEN op 4H-s/1, PSEN op4B/1, PSEN op2B/1, PSEN op4B-L/1, PSEN op4B-T/1, PSEN op4F-A/1, PSEN op4H-A/1, PSEN op2H-A/1, PSEN op2H-SL/1, PSEN op4H-SL/1, PSEN op4F-SL/1
Certificate (EAC) RU-C-DE-HB-B-03003-23
Description:PIT es1.11, PIT es1.12, PIT es1.13, PIT es1.15, PIT es Set/1, PITestop, PIT MHR3 holder, PIT es holder, PIT MHR5 holder, PIT es6/esb6, PIT esb, PIT es3.11, PIT es3.13, PIT es3.15, PIT es5.11, PIT es5.13, PIT m3p, PIT m3p KEY MODE 01, PIT m3p KEY MODE 02, PIT m3p KEY MODE 03, PIT m3p KEY MODE 04, PIT m3p KEY SERVICE, PIT m3.1p, PIT m3.2p, PIT m3.3p, PSEN 2.1p-10, PSEN 2.1p-11, PSEN 2.1p-20, PSEN 2.1p-21, PSEN 2.1p-24 ATEX, PSEN 2.1a/b-20, PSEN 2.1p-30, PSEN 2.1p-31, PSEN 2.1p-34 ATEX, PSEN 2.1b-26 ATEX, PSEN 2.2p-20, PSEN 2.2p-21, PSEN 2.2p-24 ATEX, PSEN 1.1p-10, PSEN 1.1p-12, PSEN 1.1p-20, PSEN 1.1p-22, PSEN 1.1p-23 ATEX, PSEN 1.1p-29, PSEN 1.1p-25 ATEX, PSEN 1.1a/b-20, PSEN 1.1a/b-22, PSEN 1.1b-23 ATEX, PSEN 1.1b-25 ATEX, PSEN 1.2p-20, PSEN 1.2p-22, PSEN 1.2p-23, PSEN 1.2p-25, PSEN ma1.3b-29, PSEN ma1.3a/b-20, PSEN ma1.3a/b-22, PSEN ma1.3b-23 ATEX, PSEN ma1.3b-25 ATEX, PSEN ma1.3p-20, PSEN ma1.3p-22, PSEN ma1.3n-20, PSEN ma1.3-20 M12/8, PSEN ma1.4-03mm, PSEN ma1.4-10mm, PSEN ma1.4a-50(switch), PSEN ma1.4a-52(switch), PSEN ma1.4a-51(switch), PSEN ma1.4a-57(switch), PSEN ma1.4p-50(switch), PSEN ma1.4p-52(switch), PSEN ma1.4p-51(switch), PSEN ma1.4p-57(switch), PSEN ma1.4n-50(switch), PSEN ma1.4n-51 (switch), PSEN ma1.4-51 M12/8,n-51 switc, PSEN ma1.4a-50, PSEN ma1.4a-52, PSEN ma1.4a-51, PSEN ma1.4a-57, PSEN ma1.4p-50, PSEN ma1.4p-52, PSEN ma1.4p-51, PSEN ma1.4p-57, PSEN ma1.4n-50, PSEN ma1.4n-51, PSEN ma1.4-51 M12/8, PSEN ma2.1p (switch), PSEN ma2.1p ATEX (switch), PSEN ma2.1p, PSEN ma1.1p (switch), PSEN ma1.1p-10, PSEN ma1.1p-12, PSEN ma2.1p ATEX, PSENmag_Zubehoer, PSEN ma1.3-08, PSEN ma1.3-12, PSEN 2.1p-10(switch), PSEN 2.1p-11(switch), PSEN 2.1p-20(switch), PSEN 2.1p-21(switch), PSEN 2.1a-20(switch), PSEN 2.1b-20(switch), PSEN 2.1p-30(switch), PSEN 2.1p-31(switch), PSEN 2.1p-40(switch), PSEN 2.2p-20(switch), PSEN 2.2p-21(switch), PSEN 1.1p-10(switch), PSEN 1.1p-12(switch), PSEN 1.1p-20(switch), PSEN 1.1p-22(switch), PSEN 1.1a-20(switch), PSEN 1.1b-20(switch), PSEN 1.1a-22(switch), PSEN 1.1b-22(switch), PSEN 1.2p-20(switch), PSEN 1.2p-22(switch), PSEN ma1.3a-20(switch), PSEN ma1.3a-22(switch), PSEN ma1.3b-20(switch), PSEN ma1.3b-22(switch), PSEN ma1.3p-20(switch), PSEN ma1.3p-22(switch), PSEN ma1.3n-20 (switch), PSEN ma1.3-20 M12/8,n-20 switc, PSEN cs1.1p, PSEN cs1.1n, PSEN cs1.13p ATEX, PSEN cs1.1p(switch), PSEN cs1.1n (switch), PSEN cs2.1p, PSEN cs2.1n, PSEN cs2.13p ATEX, PSEN cs2.1p(switch), PSEN cs2.1n (switch), PSEN cs2.2p, PSEN cs2.2n, PSEN cs2.2n (switch), PSEN cs1.19n, PSEN cs1.19n (switch), PSEN cs1.19 OSSD12, PSEN cs1.19 OSSD1, PSEN cs1.19 OSSD2, PSEN cs3.1a/b/p/M12, PSEN cs3.1n, PSEN cs3.1p/M12, PSEN cs3.1a/b, PSEN cs3.1a/p/M12, PSEN cs3.1a/b/p/M12 (switch), PSEN cs3.1n (switch), PSEN cs3.1a/p/M12 (switch), PSENcode_Zubehoer, PSEN cs4.1a/b/p/M12 (15 mm), PSEN cs4.1n, PSEN cs4.1p/M12, PSEN cs4.1a/b, PSEN cs4.1a/b/p/M12 (switch), PSEN cs4.1n (switch), PSEN cs4.2a/b/p/M12 (15 mm), PSEN cs4.2n, PSEN cs4.2p/M12, PSEN cs4.2a/b, PSEN cs4.2a/b/p/M12 (switch), PSEN cs3.19n, PSEN cs3.19n (switch), PSEN cs3.19 OSSD12, PSEN cs3.19 OSSD1, PSEN cs3.19 OSSD2, PSEN in1p, PSEN in1n, PSEN me1, PSEN me2, PSEN me3, PSEN me4, PSEN ml (actuator), PSEN sg1c, PSEN sg1c-2/1, PSEN sg1c-4/1, PSEN sg1c-5/0, PSEN sg1 escape release pin, PSENsgate_Zubehoer, PSEN op4F, PSEN op2H, PSEN op4H, PSEN op2B, PSEN op4B, PSEN op1, PSEN opSB-4F, PSEN op2S, PSEN op4S, PSEN opSB-4H, PSEN opSB-4B, PSEN op4F-s, PSEN op4H-s, PSEN op4F-b, PSEN op4H-b, PSEN op4F-m, PSEN op4H-m, PSEN op4F-bm, PSEN op4H-bm, PSEN op4F-sl, PSEN op4H-sl, PSEN op4B-T, PSEN op4B-L, PSEN op4B-S, PSEN op 2H-s/1, PSEN op 4F-s/1, PSEN op 4H-s/1, PSEN op4F-A/1, PSEN op4H-A/1, PSEN op2H-A/1, PSEN opII3H-s, PSEN opII3F-s, PSEN opII4H-s, PSEN opII4F-s, PSEN sc B, PSEN sc memory, PSEN sc L, PSEN sc M, PSEN sc S, PSEN sc ME, PSEN mg1-A Einzel, PSEN mg1-A Einzel E-Stop, PSEN mg1-B Einzel E-Stop, PSEN mg1-A Reihe E-Stop, PSEN sl2-DM-P, PSEN sl2-DL-P, PSEN sl2-GL-S, PSEN sl2-GL-P, PSEN sl2-DM-N, PSEN sl2-DL-N, PSEN sl2-IM-P, PSEN sl2-IL-P, PSEN sl2-AL, PSEN sl2-VA, PSEN ml door handle, PIT gb
Operating Manual
Operating Manual PSEN op4F/H-b/m/s
Description:PSEN op4F-s, PSEN op4H-s, PSEN op4F-b, PSEN op4H-b, PSEN op4F-m, PSEN op4H-m, PSEN op4F-bm, PSEN op4H-bm, PSEN op4F-sl, PSEN op4H-sl (1001181-01)
Technical Catalogue
Technical Catalogue PSENopt
Description:PSEN op4F, PSEN op2H, PSEN op4H, PSEN op2B, PSEN op4B, PSEN opSB-4F, PSEN op2S, PSEN op4S, PSEN opSB-4H, PSEN opSB-4B, PSEN op4F-s, PSEN op4H-s, PSEN op4F-b, PSEN op4H-b, PSEN op4F-m, PSEN op4H-m, PSEN op4F-bm, PSEN op4H-bm, PSEN op4F-sl, PSEN op4H-sl, PSEN op4B-T, PSEN op4B-L, PSEN op4B-S (1001183-02)