text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
4 produtos encontrados
KUNBUS-GW Profibus
Z9000008
Modular gateway PROFIBUS, communication module for the base module RevPi Core / RevPi Core 3, a max. of two different co ...

A pedido
KUNBUS-GW Profinet-IRT
Z9000007
Modular gateway PROFINET IRT, communication module for the base module RevPi Core / RevPi Core 3, a max. of two differen ...

A pedido
KUNBUS-GW EtherCAT
Z9000010
Modular gateway EtherCAT, communication module for the base module RevPi Core / RevPi Core 3, a max. of two different co ...

A pedido
KUNBUS-GW Ethernet/IP
Z9000009
Modular gateway Ethernet/IP, communication module for the base module RevPi Core / RevPi Core 3, a max. of two different ...

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.