Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"G1000001","name":"PIT gb LLLE","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980RN"]}
Actual product may vary
PIT gb LLLE
Product ID: G1000001
GTIN: 4046548088922
PITgatebox (pushbutton unit), housing with E-STOP (2 NC) and 3illuminated
pushbuttons, 12‑pin M12 male connector, incl. colour cap set
Item
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
General data
| Approval |
CE
UL/cUL UKCA EAC (Eurasian) |
| Self-monitored | no |
| Lamp | LED |
| Lamp colour | white |
Technical data
Electrical data
| Supply voltage (V) | 24 V |
| Type of supply voltage U1 | DC |
| Power consumption DC | 12 W |
| Min. contact current | 1 mA |
Emergency stop
| Number, E-STOP N/C | 2 |
| Release type emergency stop | Turn release |
| Switch cap. E-STOP to standard | EN 60947-5-1 |
| Contact material E-STOP | Au |
Push button
| Number, pushbutton | 3 |
| Number of pushbutton N/O | 3 |
| Switch cap. p/b to standard | EN 60947-5-1 |
| Contact material pushbutton | Ag |
Environmental data
| Ambient temperature | -20 °C |
| Climatic suitability standard | EN 60068-2-78 |
| Humidity rating | 93 % r. h. at 40 °C |
| Vibration to standard ... | EN 60947-5-2 |
| Acc. shock to standard1 | 30g |
| Clearance & creepage dist. to | EN 60947-1 |
| Overvoltage category | III |
| Pollution degree clear.&creep. | 3 |
| Protection type, housing | IP65 |
| UL enclosure type | type 1 |
Mechanical data
| Mounting position | any |
| Connection type | M12, 12-pin male |
| Housing material | Zn |
| Height dimension | 293 mm |
| Width dimension | 40 mm |
| Depth dimension | 40 mm |
| Net weight | 800 g |
| Gross weight | 1200 g |
Environment
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commercial data
| ECLASS version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371228 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC001028 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548088922 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantity per packaging unit | 1 |
Suitable for
PSEN ml b 1.1 unit
570400
Bloqueio de segurança PSENmlock, codificado, com chave de segurança e
atuador, com bloqueio, com Power Reset, conector macho M12 de 8 pinos,cabo de 0,23
m, ligação individual
PSEN ml s 1.1 unit
570406
Bloqueio de segurança PSENmlock, codificado, com chave de segurança e
atuador, com bloqueio, com Power Reset, conector macho M12 de 12 pinos,
cabo de 0,23m, ligação em série
PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit
570600
Bloqueio de segurança PSENslock, codificado, com bloqueio
eletromagnético, com chave de segurança e atuador (padrão), bloqueio
para proteção de processo, força de bloqueio de 1000 N, conector macho
M12 de 8 pinos, conexão em série
Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida
do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo.
Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma
alternativa adequada ou um produto sucessor.
PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5 1unit
570500
Bloqueio de segurança PSENslock, codificado, com bloqueio
eletromagnético, com chave de segurança e atuador (padrão),bloqueio
para proteção de processo, força de bloqueio de 500 N, conector macho
M12 de 8 pinos, conexão em série
Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida
do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo.
Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma
alternativa adequada ou um produto sucessor.