text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PIT gb LLLE

제품 번호: G1000001
GTIN: 4046548088922
PITgatebox(푸시버튼 유닛), E-STOP(2 NC) 및 3개 발광 푸시버튼이 탑재된 하우징, 컬러 캡 세트 포함 12핀 M12 수 커넥터

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UL/cUL  
UKCA  
EAC (유라시아)  
자체 감시 아니오  
램프 LED  
램프 색상 흰색  
 
공급 전압 (V) 24  V
공급 전압 유형 U1 DC  
전력 소모 DC 12  W
최소 접점 전류 1  mA
개수, E-STOP N/C 2  
릴리즈 타입 비상 Standstill 턴 릴리즈  
표준에 따른 스위치 용량 E-STOP EN 60947-5-1  
접점 소재 E-STOP Au  
개수, 푸시버튼 3  
푸시버튼 N/O의 개수 3  
표준에 따른 스위치 용량 p/b EN 60947-5-1  
접점 소재 푸시버튼 Ag  
대기 온도 -20  °C
기후 적합성 표준 EN 60068-2-78  
습도 등급 40°C에서 93% 상대 습도  
표준에 따른 진동 ... EN 60947-5-2  
표준1에 따른 연속 충격 30g  
공간 거리 및 연면 거리 EN 60947-1  
과전압 범위 III  
공간 및 연면 오염도 3  
보호 종류, 호스팅 IP65  
UL 박스 유형 유형 1  
장착 위치 모두  
연결 타입 M12, 12핀 수  
하우징 소재 Zn  
높이 직경 293  mm
폭 치수 40  mm
깊이 치수 40  mm
순중량 800  g
총중량 1200  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27371228  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000017  
ETIM 참조 기능 EC001028  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548088922  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

선택적 액세서리

PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
발광 푸시버튼용 PITgatebox 컬러 디스크(예비 부품)
PIT gb blind cover
PIT gb blind cover G1000010
PITgatebox 블라인드 플러그, IP65, (예비 부품), 장착 구멍: 22.3 mm
PIT gb fixing spanner
PIT gb fixing spanner G1000012
링 너트용 PITgatebox 고정 스패너
PIT gb color cover wh s1
PIT gb color cover wh s1 G1000013
발광 푸시버튼용 PITgatebox 컬러 디스크, 흰색, IEC 시작 아이콘, 10개 팩
PIT gb color cover wh s2
PIT gb color cover wh s2 G1000014
발광 푸시버튼용 PITgatebox 컬러 디스크, 흰색, IEC ON 아이콘, 10개 팩
PIT gb color cover wh s3
PIT gb color cover wh s3 G1000015
발광 푸시버튼용 PITgatebox 컬러 디스크, 흰색, IEC 잠금 해제 아이콘, 10개 팩
PIT gb color cover wh s4
PIT gb color cover wh s4 G1000016
발광 푸시버튼용 PITgatebox 컬러 디스크, 흰색, IEC 잠금 아이콘, 10개 팩
PIT gb color cover bl s5
PIT gb color cover bl s5 G1000017
발광 푸시버튼용 PITgatebox 컬러 디스크, 파란색, IEC 요청 아이콘, 10개 팩
PIT gb color cover bl s6
PIT gb color cover bl s6 G1000018
발광 푸시버튼용 PITgatebox 컬러 디스크, 파란색, IEC 리셋 아이콘, 10개 팩
PIT gb color cover bl s4
PIT gb color cover bl s4 G1000019
발광 푸시버튼용 PITgatebox 컬러 디스크, 파란색, IEC 잠금 아이콘, 10개 팩

필수적 액세서리

PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 2m
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 50m

적합 분야:

PSEN ml b 1.1 unit
PSEN ml b 1.1 unit 570400
안전 가드 락킹 장치 PSENmlock, 코드식, 안전 스위치 및 액추에이터 포함, 가드 락킹, 전원 리셋, 8핀 M12 수 커넥터, 0.23m 케이블, 단일 연결
PSEN ml s 1.1 unit
PSEN ml s 1.1 unit 570406
안전 가드 락킹 장치 PSENmlock, 코드식, 안전 스위치 및 액추에이터 포함, 가드 락킹, 전원 리셋, 12핀 M12 수 커넥터, 0.23m 케이블, 직렬 연결
PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit
PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit 570600
안전 잠금 장치 PSENslock, 코드식, 전자기식 가드 잠금 기능 탑재, 안전 스위치 및 액추에이터(표준) 장착, 공정 보호용 가드 잠금, 유지력 1000N, 8핀 M12 수 커넥터, 직렬 연결 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5  1unit
PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5 1unit 570500
안전 잠금 장치 PSENslock, 코드식, 전자기식 가드 잠금 기능 탑재, 안전 스위치 및 액추에이터(표준) 장착, 공정 보호용 가드 잠금, 유지력 500N, 8핀 M12 수 커넥터, 직렬 연결 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.