Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"312486","name":"PSSu E S INC 24V se","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSSu E S INC 24V se
Ürün numarası: 312486
GTIN: 4046548061956
PSSu, electronic module, standard, counter, 2 operating modes,
configurable, 1 input, incremental encoder, differential signal RS422,
resolution 32 Bit, 1 output encoder supply 24 V DC 100 mA, 1 output,
0.5 A.
Item
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
PSSu, electronic module, standard, counter, 2 operating modes, configurable, 1 input, incremental encoder, differential signal RS422, resolution 32 Bit, 1 output encoder supply 24 V DC 100 mA, 1 output, 0.5 A.
General data
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Application range | Standard |
Technical data
Input incremental encoder
| Type of inputs incr. enc. | Incremental encoder |
| Signal input A, B and/or C | Single-ended (HTL) |
| Evaluation counter puls incr. |
2x
1x 4x |
| Pot. isol. incr./per. supply | No |
| Pot. isol. incr./mod.supply | Yes |
Semiconductor outputs
| DC voltage at output | 24 V DC |
Voltage outputs
| DC voltage at output 2 | 24 V DC |
Environmental data
| Climatic suitability to ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Ambient temperature standard | EN 60068-2-14 |
| Ambient temperature |
0
60 |
| Storage temperature standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Climatic suitability standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Humidity rating | 93 % r. h. at 40 °C |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| EMC to standard ... |
EN 61000-4-4
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-6-4 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Vibration to standard ... | EN 60068-2-6 |
| Acc. shock to standard1 | 15g |
| Acc. shock to standard2 | |
| Clearance & creepage dist. to | EN 60664-1 |
| Overvoltage category | II |
| Pollution degree clear.&creep. | 2 |
| Protection type standard | EN 60529 |
| Protection type, mounting | |
| Protection type, housing | IP20 |
| Terminal protection type |
Mechanical data
| Housing material lower section | PC |
| Housing material front plate | PC |
| Housing material code | PA |
| Terminal style | plug-in |
| Height dimension | 76 |
| Width dimension | 25.2 |
| Depth dimension | 60.2 |
| Net weight | 45 |
| Gross weight | 54 |
| Name of coding element | M |
| Colour of coding element | Dark grey |
Environment
| RoHS directive |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS conformity | yes |
| RoHS exceptions | yes |
| RoHS except.s acc. to direct. |
7a
7c I |
| REACh compliance | contains min. 1 SVHC-substance |
| REACh included substances |
Lead
Lead oxide |
| %-part of the pollutant | > 0,1 |
| CAS No. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP entry available | yes |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commercial data
| ECLASS version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242605 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001600 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548061956 |
| Volume | 0.146 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantity per packaging unit | 1 |
Mecburi operasyon aksesuarları
PSSu BP 2/16 S
312628
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, 2 sıralı, 4
bağlantı seviyesi, 16 terminal, vidalı bağlantı.
PSSu BP 2/16 C
312629
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, 2 sıralı, 4
bağlantı seviyesi, 16 terminal, yaylı bağlantı.
PSSu BP-C 2/16 S
312630
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, C rayı, 2sıralı, 4
bağlantı seviyesi, 16 terminal, vidalı bağlantı.
PSSu BP-C 2/16 C
312631
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, C rayı, 2sıralı,
4 bağlantı seviyesi, 16 terminal, yaylı bağlantı.
Opsiyonel aksesuarlar
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, plastik sürüm, siyah, PU 10
adet, işaretleme etiketli nötr bir karton içinde paketlenmiştir.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, metal sürüm, güçlü mekanik
gerilim için, PU 2 adet.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, üst başlıklı ray için topraklama terminali, PE bağlantısı, plastik
sürüm, yeşil/sarı, PU 10 adet, işaretleme etiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri,
AYIRICI ile elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4
sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri,
AYIRICI olmayan elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4
sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.