Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
Mechanical safety gate system PSENmech, interlock principle magneticforce,
contacts interlocking 1 N/C, 1 N/O, contacts guard locking 1 N/C, 1 N/O,
supply voltage 24 V AC/DC.
Auf Anfrage
Mechanical safety gate system PSENmech, with M12 connection 8-pin,
interlock principle spring force, contacts interlocking 1 N/C, contacts
guard locking 2 N/C, supply voltage 24 V AC/DC.
Auf Anfrage
Mechanical safety gate system PSENmech, interlock principle springforce,
contacts interlocking 1 N/C, 1 N/O, contacts guard locking 1 N/C, 1 N/O,
supply voltage 24 V AC/DC.
Auf Anfrage
Mechanical safety gate system PSENmech, interlock principle springforce,
contacts interlocking 3 N/C, contacts guard locking 1 N/C, supplyvoltage
24 V AC/DC.
Auf Anfrage
Mechanical safety gate system PSENmech, with M12 connection 8-pin,
interlock principle magnetic force, contacts interlocking 1 N/C,contacts
guard locking 2 N/C, supply voltage 24 V AC/DC.
Auf Anfrage
Mechanical safety gate system PSENmech, interlock principle springforce,
contacts interlocking 1 N/C, contacts guard locking 3 N/C, supplyvoltage
24 V AC/DC.
Auf Anfrage
Mechanical safety gate system PSENmech, with M12 connection 5-pin,
interlock principle magnetic force, contacts interlocking 1 N/C,contacts
guard locking 1 N/C, supply voltage 24 V AC/DC.
Auf Anfrage
Mechanical safety gate system PSENmech, interlock principle magneticforce,
contacts interlocking 1 N/C, contacts guard locking 3 N/C, supplyvoltage
24 V AC/DC.
Auf Anfrage
Mechanical safety gate system PSENmech, with M12 connection 5-pin,
interlock principle spring force, contacts interlocking 1 N/C, contacts
guard locking 1 N/C, supply voltage 24 V AC/DC.
Auf Anfrage
Mechanical safety gate system PSENmech, interlock principle magneticforce,
contacts interlocking 3 N/C, contacts guard locking 1 N/C, supplyvoltage
24 V AC/DC.
Auf Anfrage
Mechanical safety gate system PSENmech, interlock principle springforce,
contacts interlocking 2 N/C, 1 N/O, contacts guard locking 1 N/C,
supply voltage 24 V AC/DC.
Auf Anfrage
Mechanical safety gate system PSENmech, interlock principle springforce,
contacts interlocking 2 N/C, contacts guard locking 2 N/C, supplyvoltage
24 V AC/DC.
Auf Anfrage
Mechanical safety gate system PSENmech, interlock principle magneticforce,
contacts interlocking 2 N/C, 1 N/O, contacts guard locking 1 N/C,
supply voltage 24 V AC/DC.
Auf Anfrage
Standard actuator for safety gate system PSEN me5. Actuating radius R ≥800 mm
Auf Anfrage
Flexible actuator for safety gate system PSEN me5. Actuating radius R ≥
400
mm.
Auf Anfrage
Radius actuator for safety gate system PSEN me5 switch, for small
flaps. Actuating radius R ≥ 150 mm.
Auf Anfrage
Angled actuator for safety gate system PSEN me5. Actuating radius R ≥600 mm.
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen