Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"317940","name":"PASunits 10000","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0440","00102002107037","0010200210703780J2"]}
Abbildung ähnlich
PASunits 10000
Artikelnummer: 317940
GTIN:
10,000 units for licensing of PAS4000 projects and functions.
Unlimited period of use. Activation via https://depot.pilz.com
is necessary. No back posting possible. Transferable, and also safe and
comfortable storing with PASkey 317999.
Item
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
10,000 units for licensing of PAS4000 projects and functions. Unlimited period of use. Activation via https://depot.pilz.com is necessary. No back posting possible. Transferable, and also safe and comfortable storing with PASkey 317999.
Environment
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Commercial data
| ECLASS version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242591 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 43232608 |
