text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PMCprimo 16+.00/0/5/0/4

Artikelnummer: 8165733
GTIN: 
Controller-basiertes Motion Control Steuerungssystem Bussysteme Standard: Ethernet, Modbus, 2x CANopen, Software-Option: Soft-SPS Hardware-Option: Profibus-DP-Slave-Karte Hinweis: Auf Grund einer Hardwareänderung in der Profibus-Karte wird eine Firmware >=2.100 benötigt.

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


Controller-basiertes Motion Control Steuerungssystem Bussysteme Standard: Ethernet, Modbus, 2x CANopen, Software-Option: Soft-SPS Hardware-Option: Profibus-DP-Slave-Karte Hinweis: Auf Grund einer Hardwareänderung in der Profibus-Karte wird eine Firmware >=2.100 benötigt.

Zulassung CE  
 
Zweck von U1 Module Supply  
Versorgungsspannung U1 24  V
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Zweck von U2 Periphery Supply  
Versorgungsspannung U2 24  V
Art der Versorgungsspannung U2 DC  
Anzahl Analogeingänge 2  
Art Analogeingänge Spannung  
Auflösung Analogeingänge 12  Bit
Anzahl digitale Eingänge 16  
U Eingang nach EN 61131-2 Typ1 24 V DC  
Anzahl Analogausgänge 2  
Art Analogausgänge Spannung  
Auflösung Analogausgänge 12  Bit
Anzahl Ethernet-Schnittstellen 1  
Anzahl Schnittstellen CANopen 2  
Anzahl RS-232-Schnittstellen 1  
Anzahl Modbus-Schnittstellen 1  
Abmessung h 280  mm
Abmessung b 64  mm
Abmessung t 181  mm
Nettogewicht 2000  g
Bruttogewicht 2100  g