text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
4 Produkte gefunden
PSEN op2B-3-080/1
630805
GTIN: 4046548076646
Sicherheitslichtgitter, Typ 2, PL c, Körperschutz, Schutzfeldhöhe 800 mm, Muting Funktion, Versorgungsspannung 24 V, Anschlussstecker M12, Sender: 4-polig und 5-polig, Empfänger: 5-polig und 8-polig, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage
PSEN op2B-4-120/1
630807
GTIN: 4046548076707
Sicherheitslichtgitter, Typ 2, PL c, Körperschutz, Schutzfeldhöhe 1200 mm, Muting Funktion, Versorgungsspannung 24 V, Anschlussstecker M12, Sender: 4-polig und 5-polig, Empfänger: 5-polig und 8-polig, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage
PSEN op2B-4-090/1
630806
GTIN: 4046548076653
Sicherheitslichtgitter, Typ 2, PL c, Körperschutz, Schutzfeldhöhe 900 mm, Muting Funktion, Versorgungsspannung 24 V, Anschlussstecker M12, Sender: 4-polig und 5-polig, Empfänger: 5-polig und 8-polig, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage
PSEN op2B-2-050/1
630804
GTIN: 4046548076639
Sicherheitslichtgitter, Typ 2, PL c, Körperschutz, Schutzfeldhöhe 500 mm, Muting Funktion, Versorgungsspannung 24 V, Anschlussstecker M12, Sender: 4-polig und 5-polig, Empfänger: 5-polig und 8-polig, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen