text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
2 Products found
IndustrialPI 4 4GB 32GB
A1000002
GTIN: 4046548109405
IndustrialPI 4 für Automatisierungs- und IIOT-Aufgaben, basierend auf dem Raspberry Pi Computer Modul 4, Quad core Cortex-A72 mit 1,5 GHz, 4 GB RAM und 32 GB eMMC Flash-Speicher, Schnittstellen: 2 x USB 3.2 Gen 1 Typ A, 2x RJ45 GBit Ethernet, 1 x RS485, 1 x Micro-USB-Buchse, 1 x Micro-HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, Betriebssystem: angepasste Version des Raspberry Pi OS mit Real-Time-Patch mit vorinstallierter Open Source Software Node-RED.

On request
IndustrialPI 4 8GB 32GB Wifi
A1000003
GTIN: 4046548109412
IndustrialPI 4 für Automatisierungs- und IIOT-Aufgaben, basierend auf dem Raspberry Pi Computer Modul 4, Wifi, Quad core Cortex-A72 mit 1,5 GHz, 8 GB RAM und 32 GB eMMC Flash-Speicher, Schnittstellen: 2 x USB 3.2 Gen 1 Typ A, 2x RJ45 GBit Ethernet, 1 x RS485, 1 x Micro-USB-Buchse, 1 x Micro-HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, 1x RP-SMA-Buchse für Anschluss einer externen WLAN/BT-Antenne (2.4/5 GHz), Betriebssystem: angepasste Version des Raspberry Pi OS mit Real-Time-Patch mit vorinstallierter Open Source Software Node-RED

On request

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use