Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"506254","name":"PSEN ma1.3b-24/PSEN ma1.3-08/EX/VA/1U","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Abbildung ähnlich
PSEN ma1.3b-24/PSEN ma1.3-08/EX/VA/1U
Artikelnummer: 506254
Sicherheitssensor zur Stellungsüberwachung beweglicher
Schutzeinrichtungen nach EN 60947-5-3, 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, LED,
mit 10 m Kabel, für Anwendungen bis SIL 3/PL e/Kat. 4, zylindrische
Baufor... Mehr
Stück
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Sicherheitssensor zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen nach EN 60947-5-3, 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, LED, mit 10 m Kabel, für Anwendungen bis SIL 3/PL e/Kat. 4, zylindrische Bauform M12, IP69, VP = 1 Sensor mit M12 Betätiger, Schaltabstand 8 mm, Edelstahl Gehäuse, ATEX Zulassung.
Allgemeine Daten
Zulassung |
IEC Ex
CE UL/cUL UKCA ATEX KCs TÜV EAC ECOLAB |
Sensorprinzip | magnetisch |
Codierstufe nach ISO 14119 | gering |
Klassifizier.nach EN 60947-5-3 | PDDB |
Serienschaltung geeignet | nein |
Gerätevariante | Unit |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Schaltspannung | 24 V |
Gebrauchskat. Reedkontakte | DC-12 |
Umweltdaten
ATEX Zertifikatsnummer | SEV 17 ATEX 0155 X |
ATEX Kategorie Gas | Ex II 3G Ex mc IIC T6 Gc |
ATEX Kategorie Staub | Ex II 3D Ex mc IIIC T80°C Dc |
ATEX Einsatzbereich X | X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C |
Umgebungstemperatur | -25 - 55 °C |
Feuchtebeanspruchung nach Norm | IEC 60068-2-30 |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 90 % r. F. bei 40 °C |
Zul. Betriebshöhe über NN | 4000 m |
EMV nach Norm .... | EN 60947-5-3 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60947-5-2 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 30g |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
Schutzart Gehäuse |
IP69
IP67 |
Mechanische Daten
Betätiger Typ 1 | PSEN ma1.3-08 EX VA |
Sensor bündig einbaubar | ja, Montagehinweis beachten |
Anschlussart | 10m Kabel |
Leitungen Kabel | Li9Y11Y 6 x 0,14 mm2 |
Gehäusematerial Oberteil | Edelstahl 1.4401 |
Abmessung h | 12 mm |
Abmessung b | 12 mm |
Abmessung t | 76 mm |
Nettogewicht | 230 g |
Bruttogewicht | 240 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-Code | 4046548083958 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272402 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002544 |
Volumen | 0 |