Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"526242","name":"PSEN ma1.3b-21/VA/1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Abbildung ähnlich
PSEN ma1.3b-21/VA/1switch
Artikelnummer: 526242
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, zylindrische
Bauform M12, mit 10 m Kabel, LED, IP67/69, Schaltabstand abhängig vom
Betätiger 8/12 mm, VP = 1 Sensor ohne Betätiger, Edelstah... Mehr
Stück
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, zylindrische Bauform M12, mit 10 m Kabel, LED, IP67/69, Schaltabstand abhängig vom Betätiger 8/12 mm, VP = 1 Sensor ohne Betätiger, Edelstahl Gehäuse, Zertifizierung (CE, EAC, ECOLAB, TÜV, UL/cUL).
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
UL/cUL UKCA TÜV ECOLAB EAC |
Sensorprinzip | magnetisch |
Codierstufe nach ISO 14119 | gering |
Klassifizier.nach EN 60947-5-3 | PDDB |
Serienschaltung geeignet | nein |
Gerätevariante | Sensor |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Schaltspannung | 24 V |
Gebrauchskat. Reedkontakte | DC-12 |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -25 - 80 °C |
Feuchtebeanspruchung nach Norm | IEC 60068-2-30 |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 90 % r. F. bei 40 °C |
Zul. Betriebshöhe über NN | 4000 m |
EMV nach Norm .... | EN 60947-5-3 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60947-5-2 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 30g |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
Schutzart Gehäuse |
IP69
IP67 |
UL Schutzart (Type) | type 1 |
Mechanische Daten
Betätiger Typ 1 | PSEN ma1.3-08 VA |
Sensor bündig einbaubar | ja, Montagehinweis beachten |
Anschlussart | 10m Kabel |
Leitungen Kabel | Li9Y11Y 6 x 0,14 mm2 |
Gehäusematerial Oberteil | Edelstahl 1.4401 |
Abmessung h | 12 mm |
Abmessung b | 12 mm |
Abmessung t | 76 mm |
Nettogewicht | 220 g |
Bruttogewicht | 230 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-Code | 4046548083781 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272402 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002544 |
Volumen | 0 |