Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"516140","name":"PSEN ma1.3-08/VA/1actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Abbildung ähnlich
PSEN ma1.3-08/VA/1actuator
Artikelnummer: 516140
Betätiger für magnetischen Sicherheitsschalter, zylindrische Bauform
M12, IP69, Schaltabstand 8 mm, VP = 1 Betätiger, Edelstahl Gehäuse.
Stück
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
UL/cUL UKCA TÜV ECOLAB EAC |
Sensorprinzip | magnetisch |
Gerätevariante | Betätiger |
Technische Daten
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -25 - 120 °C |
Umgebungstemperatur mit UL | -25 - 105 °C |
Feuchtebeanspruchung nach Norm | IEC 60068-2-30 |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 90 % r. F. bei 40 °C |
Zul. Betriebshöhe über NN | 4000 m |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
Schutzart Gehäuse |
IP69
IP67 |
UL Schutzart (Type) | type 1 |
Mechanische Daten
Gehäusematerial Oberteil | Edelstahl 1.4401 |
Abmessung t | 25 mm |
Nettogewicht | 10 g |
Bruttogewicht | 12 g |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-Code | 4046548084085 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274002 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001487 |
Volumen | 0 |