Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"570571","name":"PSEN sl-0.5p 4.1 / PSEN sl-0.5 1unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180I2"]}
Abbildung ähnlich
PSEN sl-0.5p 4.1 / PSEN sl-0.5 1unit
Artikelnummer: 570571
Sicherheitszuhaltung PSENslock, vollcodiert, mit elektromagnetischer
Zuhaltung, mit Sicherheitsschalter und Betätiger (Standard), Zuhaltung
für den Prozessschutz, zuhaltungsunabhängige Sicherheitsausg... Mehr
Stück
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Sicherheitszuhaltung PSENslock, vollcodiert, mit elektromagnetischer Zuhaltung, mit Sicherheitsschalter und Betätiger (Standard), Zuhaltung für den Prozessschutz, zuhaltungsunabhängige Sicherheitsausgänge, Zuhaltekraft 500 N, 8-pol. M12-Stiftstecker, Reihenschaltung
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC |
Sensorprinzip | Transponder |
Codierstufe nach ISO 14119 | hoch |
Klassifizier.nach EN 60947-5-3 | PDDB |
Transponder Codierung | vollcodiert |
Serienschaltung geeignet | ja |
Gerätevariante | Unit |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 |
24
24 |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Leistungsaufnahme DC U1 | 4.8 |
Eingänge
Anzahl Eingänge | 3 |
Gleichspannung am Eingang | 24 V DC |
Halbleiterausgänge
Anzahl OSSD-Ausgänge | 2 |
Anzahl Meldeausgänge | 1 |
HL-A kurzschlussfest | ja |
Gebrauchskat. nach EN 60947-1 | DC-12 |
Umweltdaten
Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
Umgebungstemperatur |
-25
55 |
Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
EMV nach Norm .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60947-5-2 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 30g |
Beschleun. Schock nach Norm 2 | |
Überspannungskategorie | III |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
Schutzart Gehäuse | IP67 |
Mechanische Daten
Zuhaltekraft Magnet ein | 500 |
Höhenversatz max. | 5 mm |
Winkelversatz max | 2,5 deg |
Betätiger Typ 1 | PSEN sl-0.5 2.1 |
Sensor bündig einbaubar | ja, Montagehinweis beachten |
Anschlussart | M12, 8pol. male |
Leitungen Kabel | LiYY 8 x 0,25 mm2 |
Gehäusematerial Oberteil | PBT |
Material Ankerplatte | Stahl vernickelt |
Material Bodenplatte | Anticorodal, hart eloxiert |
Material Betätiger | Anticorodal, hart eloxiert |
Abmessung h | 122 |
Abmessung b | 45 |
Abmessung t | 44 |
Nettogewicht | 950 |
Bruttogewicht | 990 |
Transponder
Betriebsfrequenz | 122 kHz - 128 kHz |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-Code | 4046548078855 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272603 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002593 |
Volumen | 0 |
Optionales Zubehör
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
Kabel, Y-Adapter mit T-Steckverbinder, IP67, M12 Stiftstecker (X2,
Auswertegerät), 8-polig, A-codiert auf M12 Buchsenstecker (X1, Sensor),
8-polig, A-codiert und M8 Buchsenstecker (X3, Meldeausgang/Lock_Unlock),
schwarz, gerade, 4-polig, A-codiert, PUR, 0,25 m, 4× 0,25 mm², schwarz,
zur Auskopplung von Hilfssignalen beim Anschluss von PSENcode und
PSENslock.
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Einwegschrauben, Einwegschlitz, M5x20, Material Edelstahl, VPE = 10
Stück, passend für Betätiger: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN sl restart interlock (padlock)
570552
Mechanisches Zusatzmodul zum Anbau, geeignet für die
Sicherheitszuhaltungen PSENslock und PSENslock2, Einsatz als
Wiederanlaufsperre zur Absicherung von Arbeiten im Gefahrbereich einer
stillgelegten Maschine, Möglichkeit bis zu zwei Vorhängeschlösser als
Sicherung einzuhängen.
PSEN sl bracket swing door
570550
Montagewinkel für Schwenk- und Flügeltüren, geeignet für die
Sicherheitszuhaltungen PSENslock und PSENslock2
PSEN Y junction M12-M12/M12
540328
Kabel, Y-Adapter mit T-Steckverbinder, IP67, M12 Stiftstecker (X2,
Auswertegerät), 8-polig, A-codiert auf M12 Buchsenstecker (X1,
Sensor/nächster Steckverbinder), 8-polig, A-codiert und M12
Buchsenstecker (X3, Sensor), schwarz, gerade, 8-polig, A-codiert, PUR,
0,25 m, 8× 0,25 mm², gelb, zum Anschluss für PSENcode und PSENslock.
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 Montagewinkel für Schiebetüren, geeignet für die
Sicherheitszuhaltungen PSENslock und PSENslock2.
Je 1 Winkel für Sensor und Betätiger.
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 2 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PDP67 F 4 code
773603
Dezentraler Passiv-Verteiler zum Anschluss von PSENcode, PSENslock und
PSENini an ein Pilz-Steuerungssystem, maximal 4 Sensoren, Schutzart
IP67.