Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"6L000016","name":"PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227172","0010600222717280UT"]}
Abbildung ähnlich
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch
Artikelnummer: 6L000016
Mechanisches Schutztürsystem PSENmech, Verriegelungsprinzip Federkraft,
Kontakte Verriegelung 1 Ö, 1 S, Kontakte Zuhaltung 1 Ö, 1 S,
Versorgungsspannung 24 V AC/DC.
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
CSA
CE CCC UKCA DGUV |
Serienschaltung geeignet | ja |
Gerätevariante | Sensor |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | AC/DC |
Relaisausgänge
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
Spannung AC15 Sicherheitskont. | 240 |
Max.Strom AC15 Sicherheitskont | 1.5 |
Spannung DC13 Sicherheitskont. | 250 |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -25 - 55 °C |
Überspannungskategorie | II |
Schutzart Gehäuse | IP67 |
Mechanische Daten
Zuhaltekraft | 1500 |
Abmessung h | 192 mm |
Abmessung b | 42 mm |
Abmessung t | 44 mm |
Nettogewicht | 489 g |
Bruttogewicht | 541 g |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | nein |
REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272603 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002593 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548101454 |
Volumen | 1.258 dm3 |
Harmonized System Code | 85365080 |
Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Optionales Zubehör

PSEN me5 20mm extension
6L000006
Verlängerungsstück 20 mm der Fluchtentriegelung für Schutztürsystem PSEN
me5.

PSEN me5 40mm extension
6L000007
Verlängerungsstück 40 mm der Fluchtentriegelung für Schutztürsystem PSEN
me5.

PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Kabelrolle, TPU/TPE-U, Gelb RAL1003, 8x0,25, Schleppkettenfähig, Farbe
der Einzeladern: weiß, braun, grün, gelb, grau, rosa, blau, rot,
Kabellänge: 200 m
Zubehör zur Inbetriebnahme

PSEN me5 AR
6L000003
Radiusbetätiger für Schutztürsystem PSEN me5 Schalter, für kleine
Klappen. Anfahrradius R ≥ 150 mm.