Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"630940","name":"PSEN op67-69K-165/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Abbildung ähnlich
PSEN op67-69K-165/1
Artikelnummer: 630940
PMMA-Acryl Tubus für die Abdichtung und zum Schutz eines
Sicherheitslichtgitters mit Länge 165 cm der Serie "PSEN op.../1". Die
IP Schutzklasse wird von IP65 auf IP67, IP68 und IP69K erhöht. Die Gore-... Mehr
Stück
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
PMMA-Acryl Tubus für die Abdichtung und zum Schutz eines Sicherheitslichtgitters mit Länge 165 cm der Serie "PSEN op.../1". Die IP Schutzklasse wird von IP65 auf IP67, IP68 und IP69K erhöht. Die Gore- Tex Membran an den Kappen verhindert ein Eindringen von Schmutz und Wasser sowie interne Kondensation. Das Verbindungskabel des Lichtgitters wird durch eine M16 PG-Kabelverschraubung hindurchgeführt und verhindert ein Eindringen von Schmutz und Wasser.
Allgemeine Daten
Zulassung | - |
Technische Daten
Umweltdaten
Schutzart Gehäuse |
IP69K
IP67 |
Mechanische Daten
Gehäusematerial | PMMA |
Abmessung h | 1870.8 mm |
Nettogewicht | 2750 g |
Bruttogewicht | 3580 g |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | nein |
REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 4 Großgeräte (Kantenl. >50 cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 90319000 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN-Code | 4046548068825 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27273791 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC003015 |
Volumen | 0 |