Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"630905","name":"PSEN op Mirror-190/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Abbildung ähnlich
PSEN op Mirror-190/1
Artikelnummer: 630905
Umlenkspiegel 80 mm breit mit der Länge 190 cm. Einsetzbar mit allen
Lichtgittern der PSENopt Reihe < 190 cm. Für die direkte Montage an der
Maschine werden zusätzlich "PSEN op Mirror Bracket Kit/1" M... Mehr
Stück
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Umlenkspiegel 80 mm breit mit der Länge 190 cm. Einsetzbar mit allen Lichtgittern der PSENopt Reihe < 190 cm. Für die direkte Montage an der Maschine werden zusätzlich "PSEN op Mirror Bracket Kit/1" Montagewinkel benötigt, für die Montage in "PSEN op Protective" werden Montagewinkel "PSEN op Protective Bracket Mirror/1" benötigt.
Allgemeine Daten
Zulassung | - |
Technische Daten
Mechanische Daten
Gehäusematerial | Aluminium |
Abmessung h | 1845 mm |
Abmessung b | 89 mm |
Abmessung t | 95 mm |
Nettogewicht | 5300 g |
Bruttogewicht | 7000 g |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | nein |
REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 0 nicht relevant |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 90319000 |
UNSPSC 25 | 39111609 |
EAN-Code | 4046548069020 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27273605 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002467 |
Volumen | 0 |
Obligatorisches Zubehör
PSEN op Mirror Bracket Kit/1
630906
Montagewinkel für die "PSEN op Mirror" Serie für die direkte Montage.