Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"630921","name":"PSEN op Lens Shield-180/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Abbildung ähnlich
PSEN op Lens Shield-180/1
Artikelnummer: 630921
5 PMMA Altuglas-Platten der Länge 180 cm mit zugehörigen
Befestigungswinkeln zum Schutz der Frontscheibe eines
Sicherheitslichtgitters der Serie "PSEN op.../1" vor Staub, Spänen oder
Funken. Zum Schut... Mehr
Stück
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
5 PMMA Altuglas-Platten der Länge 180 cm mit zugehörigen Befestigungswinkeln zum Schutz der Frontscheibe eines Sicherheitslichtgitters der Serie "PSEN op.../1" vor Staub, Spänen oder Funken. Zum Schutz eines Lichtgitterpaars werden zwei "PSENop Lens Shield" benötigt.
Allgemeine Daten
Zulassung | - |
Technische Daten
Mechanische Daten
Gehäusematerial | PMMA |
Abmessung h | 1860 mm |
Abmessung b | 36.3 mm |
Abmessung t | 3 mm |
Nettogewicht | 1050 g |
Bruttogewicht | 1950 g |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | nein |
REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 0 nicht relevant |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 90319000 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN-Code | 4046548068665 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27273791 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC003015 |
Volumen | 0 |