text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
2 producten gevonden
PNOZ c1 24VDC 3n/o 1n/c
710001
GTIN: 4046548070507
PNOZcompact Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 2-kanalige Beschaltung mit Querschlusserkennung, manueller/automatischer Start, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, UB 24 V DC, Breite: 22,5 mm, Federkraftklemmen fest an Gerätefront, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.

Op aanvraag
PNOZ c2 24VDC 2n/o
710002
GTIN: 4046548074659
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 2-kanalige Beschaltung mit Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, 1 HL, manueller Start, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, Federkraftklemmen nicht steckbar, Sicherheitsrelais zur Auswertung von Sensoren mit 2 HL-Ausgängen, kompakte Bauhöhe.

Op aanvraag

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik