Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"772750","name":"Umbaukit Trumpf PSS 3056 - PNOZmulti","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047148","0010100204714880RM"]}
Abbildung ähnlich
Umbaukit Trumpf PSS 3056 - PNOZmulti
Artikelnummer: 772750
Ersatzkomponente für Trumpf PSS3056 basierend auf PNOZmulti 2 auf
Grundplatte steckfertig aufgebaut
Stück
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
Zulassung | CE |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Umweltdaten
Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
Umgebungstemperatur | 0 °C |
Norm Lagertemperatur |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
Norm Schutzart | EN 60529 |
Schutzart Gehäuse |
IP54
IP20 |
Mechanische Daten
Abmessung h | 120 mm |
Abmessung b | 230 mm |
Abmessung t | 275 mm |
Nettogewicht | 2500 g |
Bruttogewicht | 3380 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85371091 |
EAN-Code | 4046548107685 |
Volumen | 26.505 |