Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
PMCcable M4/E1C6/015/1Q5/S1
Auslaufartikel
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Leistungskabel mit Encoder EnDat 3.0; geeignet für PMC Antriebsregler (SC6, SI6) und den Motoren ab EZ301 bis EZ703; beidseitig konfektioniert Adernendhülsen <> con.23 Rundstecker 9-polig; Aderzahl und Querschnitt (4 × 1,5 + (2 × 0,75) + (2 × AWG22)) mm²; maximale Längen ohne Ausgangsdrossel bis 50m / mit Ausgangsdrossel 100m möglich. Länge 15 m. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.
| Steckertyp 1 | 9-pol. M23-Buchsenstecker |
| Form von Steckertyp 1 | gerade |
| Steckertyp 2 | Aderendhülse |
| Kontaktoberflächen Material 1 | Au |
| Leitungsmaterial K1 | Cu |
| Isolationsmaterial Leitung K1 | TPE-E |
| Länge des Kabels 1 | 15 |
| Material Schirmoberfläche K1 | Cu verzinnt |
| Farbe des Kabelaußenmantel 1 | orange |
| Material des Kabelmantels 1 | PUR |
| Schleppfähigkeit des Kabels 1 | ja |
| Biegeradius (beim Verlegen) K1 | 5 x Ø |
| Querschnitt Daten-Leiter K1 | (4 x 1,5+(2 x 0,75)+(2xAWG22)) |
| Abschirmung K1 | ja |
| Zulassungen des Kabels K1 | UL/CSA |
| Halogenfrei | Ja |
| Ölbeständigkeit | beständig |
| Flammwidrigkeit | IEC 60332-1: selbstverlöschend |
| Nettogewicht | 4870 |
| Bruttogewicht | 5600 |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060501 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000001 |
| ETIM Reference Feature | EC001579 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548106398 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |