text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSSu E F PS2-R

Artikelnummer: 315192
GTIN: 4046548067774
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, Spannungsversorgung, Einspeisung Module Supply 24 V DC 1 A gepuffert (20 ms), Einspeisung Peripherie Supply 24 V DC 10 A, Einspeisung C-Schiene 10 A, für Bahnanwendungen. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setz...  Mehr

Stück

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, Spannungsversorgung, Einspeisung Module Supply 24 V DC 1 A gepuffert (20 ms), Einspeisung Peripherie Supply 24 V DC 10 A, Einspeisung C-Schiene 10 A, für Bahnanwendungen. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.

Zulassung CE  
UKCA  
TÜV  
EAC  
Anwendungsbereich Standard/Fail-safe  
 
Zweck von U1 Module Supply  
Versorgungsspannung U1 24  
24  
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Leistungsaufnahme DC U1 7  
Zweck von U2 Periphery Supply  
Versorgungsspannung U2 24  
24  
Art der Versorgungsspannung U2 DC  
Toleranz von U2 -30 %/+25 %  
Potenzialtrennung UINT1 zu U2 2500 V  
Potenzialtrennung U1 zu U2 2500 V  
Zweck von UINT1 int. Systemspannung  
Toleranz von UINT1 -2 %/+3 %  
Max. Strom Dauerbetrieb UINT1 1  
Überbrück. U-Einbr. UINT1 Norm EN 50155  
UINT1 kurzschlussfest ja  
Einbauort Norm1 Bahn EN 50125-3  
Einbauort nach Norm1 Bahn Gleisbereich (1m - 3m)  
Einbauort Norm2 Bahn EN 61373  
Einbauort nach Norm2 Bahn Kategorie 1, Klasse A + B  
Klimabeanspruchung nach ... EN 50125-1  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 50155  
EN 60068-2-14  
EN 50125-3  
Norm Umgebungstemperatur EN 50155  
Umgebungstemperatur -40  
70  
Norm 2 für Umgebungstemperatur EN 50125-1  
Umgebungstemperatur nach Norm2 -40 ... +70 °C  
Norm 3 für Umgebungstemperatur EN 50125-3  
Umgebungstemperatur nach Norm3 -40 ... +70 °C  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe 97 % r. F. at 40 °C  
Betauung zulässig ? EN 60068-2-30  
kurzzeitig  
EN 50155  
Zul. Betriebshöhe über NN 2000 m  
EMV nach Norm .... EN 50124-1  
EN 50121-3-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Schwingungen nach Norm ... EN 50125-3  
Breitbandrauschen nach EN 61373  
Breitbandrauschen nach EN 50125-3  
Beschleunig.. Breitbandrausch. 2,3 m/s² eff.  
Norm1 Breitbandrauschen Bahn EN 61373  
Freq. Breitbandrauschen Bahn 5 ... 150 Hz  
Beschl. Breitbandrauschen Bahn 7,9 m/s² eff.  
Beschleun. Schock nach Norm 1 2g  
Beschleun. Schock nach Norm 2 5g  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 50124-1  
Überspannungskategorie OV2  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. PD2  
Norm Schutzart EN 60529  
Schutzart Einbauraum IP51  
Schutzart Gehäuse IP20  
Schutzart Klemmen IP20  
Gehäusematerial Unterteil PC  
Gehäusematerial Frontplatte PC  
Gehäusematerial Codierung PA  
Klemmenart steckbar  
Abmessung h 76  
Abmessung b 25.2  
Abmessung t 60.2  
Nettogewicht 53  
Bruttogewicht 62  
Name Kodierelement B  
Farbe Kodierelement gelb  
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen ja  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 7a  
7c I  
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
REACh enthaltene Stoffe Blei (Lead)  
Bleioxid  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1  
CAS Nr. 7439-92-1  
SCIP-Eintrag vorhanden ja  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242611  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC002583  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548067774  
Volumen 0.146  dm3
Harmonized System Code 85044095  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Obligatorisches Zubehör

PSSu BS-R 2/8 C-T
PSSu BS-R 2/8 C-T 314655
PSSu, Basismodul, für Spannungsversorgungsmodule, Einspeisung Modul Supply, Einspeisung Pheripherie Supply, Einspeisung C-Schiene, 2-reihig, 4 Anschlussebenen, 8 Klemmen, Federkraftanschluss, für erhöhte Umweltanforderungen. Nur zum Auffrischen der Spannungsversorgung und zur Bildung von Potentialgruppen!

Optionales Zubehör

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, Endwinkel für Hutschiene, Kunststoffausführung, schwarz, VPE 10 Stück, verpackt in neutralem Karton mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, Endwinkel für Hutschiene, Metallversion, für starke mechische Beanspruchung, VPE 2 Stück.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, Erdungsklemme für Hutschiene, PE-Anschluss, Kunststoffausführung, grün/gelb, VPE 10 Stück, verpackt in neutralem Karton mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-, Elektronik- und Kompaktmodule MIT TRENNLINIE, VPE 10x Stück (10x DIN A4 Bögen mit jeweils 4x 27 = 108 Labels, Summe 1080 Labels), verpackt in wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-, Elektronik- und Kompaktmodule OHNE TRENNLINIE, VPE 10x Stück (10x DIN A4 Bögen mit jeweils 4x 27 = 108 Labels, Summe 1080 Labels), verpackt in wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, Abschlussplatte mit integriertem Abschlusswiderstand, für erhöhte Umweltanforderungen.