text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSSu E F PS2-R

Número de producto: 315192
GTIN: 4046548067774
PSSu, módulo electrónico, Fail-safe, suministro de tensión, alimentación Module Supply 24 V DC 1 A inmune a cortes de tensión (20 ms), alimentación Periphery Supply 24 V DC 10 A, alimentación Rail C 10 A, para aplicaciones ferroviarias. Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en b...  Más

Unidad

Bajo pedido

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

PSSu, módulo electrónico, Fail-safe, suministro de tensión, alimentación Module Supply 24 V DC 1 A inmune a cortes de tensión (20 ms), alimentación Periphery Supply 24 V DC 10 A, alimentación Rail C 10 A, para aplicaciones ferroviarias. Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.

Homologación CE  
UKCA  
TÜV  
EAC  
Campo de aplicación Automatización/Fail-safe  
 
Finalidad de U1 Module Supply  
Tensión alimentación (V) 24  
24  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 7  
Finalidad de U2 Periphery Supply  
Peso bruto (V) 24  
24  
Tipo tensión de aliment. U2 DC  
Tolerancia de U2 -30 %/+25 %  
Separ. potencial UINT1 y U2
Separación potencial U1 y U2 2500 V  
Finalidad de UINT1 Tensión interna del sistema  
Tolerancia de UINT1 -2 %/+3 %  
Corr. máx. func. cont. UINT1 1  
Puent. int. tens. normas UINT1
UINT1 resist. cortocircuitos sí  
Lugar montaje norma1 Trenes EN 50125-3  
Lugar mont. seg. norma1 Trenes Zona de vía (1 m - 3 m)  
Lugar montaje norma2 Trenes EN 61373  
Lugar mont. seg. norma2 Trenes Categoría 1, clase A + B  
Condic. climáticas según ... EN 50125-1  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 50155  
EN 60068-2-14  
EN 50125-3  
Norma para temp. ambiente EN 50155  
Temperatura ambiente -40  
70  
Norma 2 para temp. ambiente EN 50125-1  
Temp. ambiental según norma2 -40 ... +70 °C  
Norma 3 para temp. ambiente EN 50125-3  
Temp. ambiental según norma3 -40 ... +70 °C  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad
¿Condensación permitida? breve  
EN 50155  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
CEM según normativa .... EN 50121-3-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Vibraciones según norma ... EN 50125-3  
Ruido banda ancha según EN 61373  
Ruido banda ancha según EN 50125-3  
Norma1 ruido banda ancha Tren EN 61373  
Frec. ruido banda ancha Tren 5 ... 150 Hz  
Acel. ruido banda ancha Tren
Aceler. ruido de banda ancha
Acel. choque según norma 1 2 g  
Acel. choque según norma 2 5 g  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 50124-1  
Categoría de sobretensión OV2  
Grado suciedad dist.fuga/disp. PD2  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20  
Tipo de protección de bornes IP20  
Material carcasa parte inf. PC  
Material carcasa placa frontal PC  
Material carcasa codificación PA  
Clase de borne enchufable  
Dimensión de altura 76  
Dimensión Ancho 25.2  
Dimensión Profundidad 60.2  
Peso neto 53  
Peso bruto 62  
Nombre elem. codificación B  
Color elem. codificación amarillo  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 7a  
7c I  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
Óxido de plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponible sí  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242611  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC002583  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548067774  
Volumen 0.146  dm3
Harmonized System Code 85044095  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Opcionales

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, ángulo final para guía normalizada, versión de plástico, colornegro, VPE 10 ud., embalado en cartón neutro con etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, ángulo final para guía normalizada, versión de metal, parasolicitación mecánica intensa, VPE 2 ud.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, borne de tierra para guía normalizada, conexión PE, versión deplástico, verde/amarillo, VPE 10 ud., embalado en cartón neutro con etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, tiras rotulables a láser para módulos de cabecera, electrónicos ycompactos PSSu/PSS4000 CON LÍNEA DE CORTE, VPE 10x ud. (10x hojas DIN A4 con 4x 27 = 108 etiquetas por hoja, 1080 etiquetas en total),embalado en bolsa PE resellable con etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, tiras rotulables a láser para módulos de cabecera, electrónicos ycompactos PSSu/PSS4000 SIN LÍNEA DE CORTE, VPE 10x ud. (10x hojas DIN A4 con 4x 27 = 108 etiquetas por hoja, 1080 etiquetas en total),embalado en bolsa PE resellable con etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, placa de terminación con resistencia de terminación integrada,para requisitos ambientales exigentes.

Accesorios Obligatorios

PSSu BS-R 2/8 C-T
PSSu BS-R 2/8 C-T 314655
PSSu, módulo base, para módulos de tensión de alimentación, alimentaciónModul Supply, alimentación Periphery Supply, alimentación Rail C, 2 filas, 4 niveles de conexión, 8 bornes, conexión de resorte, para requisitos ambientales exigentes. Solo para actualizar la tensión de alimentación y formar grupos de potencial.