text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN ix1 Interface für 4 PSEN 1

Artikelnummer: 535120
Schnittstelle PSEN ix1 zum Anschluss und Auswertung mehrerer Sicherheitssensoren n/o, n/o, Abmessung 96 x 48 x 43,5 mm (H x B x T), Anschlussart Federkraftklemmen.

Stück

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CE  
cULus Listed  
TÜV  
 
Versorgungsspannung U1 24  V
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Leistungsaufnahme DC U1 1.5  W
Umgebungstemperatur -10 - 55  °C
Nettogewicht 101  g
Bruttogewicht 112  g
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen nein  
REACh-Konformität enthält keine SVHC-Stoffe  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27440111  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548013474  
Volumen 0.263  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1