text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PMCcable M3/E1C3/005/6Q0/S1

Artikelnummer: 8C000133
Leistungskabel. beidseitig konfektioniert Adernendhülsen <> con.40 Rundstecker 8-polig. Aderzahl und Querschnitt (4 × 6,0 + (2 × 1,5) + (2 × 1,0)) mm². geeignet für PMC Antriebsregler (SC6, SI6) und d...  Mehr

Stück

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Leistungskabel. beidseitig konfektioniert Adernendhülsen <> con.40 Rundstecker 8-polig. Aderzahl und Querschnitt (4 × 6,0 + (2 × 1,5) + (2 × 1,0)) mm². geeignet für PMC Antriebsregler (SC6, SI6) und den Motoren ab EZ705. Länge 5m.

 
Steckertyp 1 8-pol. M40-Buchsenstecker  
Form von Steckertyp 1 gerade  
Steckertyp 2 Aderendhülse  
Kontaktoberflächen Material 1 Au  
Leitungsmaterial K1 Cu  
Isolationsmaterial Leitung K1 TPE-E  
Länge des Kabels 1 5  m
Material Schirmoberfläche K1 Cu verzinnt  
Farbe des Kabelaußenmantel 1 orange  
Material des Kabelmantels 1 PUR  
Schleppfähigkeit des Kabels 1 ja  
Biegeradius (beim Verlegen) K1 5 x Ø  
Querschnitt Daten-Leiter K1 (4x6,0+(2x1,50)+(2x1,00)) mm²  
Abschirmung K1 ja  
Zulassungen des Kabels K1 UL/CSA  
Halogenfrei Ja  
Ölbeständigkeit beständig  
Flammwidrigkeit IEC 60332-1: selbstverlöschend  
Nettogewicht 6300  g
Bruttogewicht 6300  g
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EAN-Code 4046548101799  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060390  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000001  
ETIM Reference Feature EC003248  
Volumen 0