Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"C1000068","name":"Cable/XX/M12-12SM/XXX-XXXX/A/005/0Q25/XX","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Cable/XX/M12-12SM/XXX-XXXX/A/005/0Q25/XX
Artikelnummer: C1000068
Anschlusskabel, 12-pol. M12-Stiftstecker, gerade, A-codiert, 12 x 0,25
mm², 5 m
Stück
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
UKCA |
Technische Daten
Elektrische Daten
Bemessungsstrom | 1.5 A |
Typ. Leiterwiderstand K1 | max. 84 Ohm/km bei 20 °C |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -50 - 80 °C |
Luft- und Kriechstrecken nach | IEC 60664-1 |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
Mechanische Daten
Steckertyp 1 | 12-pol. M12-Stiftstecker |
Form von Steckertyp 1 | gerade |
Kodierung von M12-Stecker 1 | A-codiert |
Material Gewindering Stecker 1 | GD-Zn, Ni |
Kontaktoberflächen Material 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Material der Stifte | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Leitungsmaterial K1 | Cu |
Isolationsmaterial Leitung K1 | PP (9Y) |
Kabeltyp K1 | Li9Y11Y |
Länge des Kabels 1 | 5 m |
Farbe des Kabelaußenmantel 1 | Signalgelb RAL1003 |
Farbe des Gehäuses | schwarz |
Material des Kabelmantels 1 | TPU / TPE-U |
Schleppfähigkeit des Kabels 1 | nein |
Biegeradius (beim Verlegen) K1 | 6 x Ø |
Max. Außendurchmesser Kabel K1 | 5.9 mm |
Querschnitt der Leiter K1 | 0.25 mm² |
Leiterquerschnitt AWG K1 | 24 |
Abschirmung K1 | nein |
Anzahl der Adern K1 | 12 |
Zulassungen des Kabels K1 | UL AWM-Style 20233/11558 |
Zulassungen des Stecker 1 | UL 94 |
Halogenfrei | Ja |
Ölbeständigkeit | beständig |
Flammwidrigkeit |
UL Cable Flame, FT1
DIN EN 60332-1-2 (60 sec.) |
Drehm. Verriegelungsschraube | 0,6 Nm |
Nettogewicht | 262 g |
Bruttogewicht | 267 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
UNSPSC 25 | 26121603 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |