Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
Betätiger für magnetischen Sicherheitsschalter, rechteckige Bauform,
IP67, Schaltabstand 3 mm, Höhe Bauform 13 mm, VP = ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker,
rechteckige Bauform, LED, IP67, Schaltabstand 3 mm ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker,
rechteckige Bauform, LED, IP67, Schaltabstand 6 mm ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker,
rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 3 mm, Höh ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker,
rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 3 mm, Höhe Bauf ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker,
rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 6 mm, Höh ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker,
rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 3 mm, für Reihe ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker mit
LED, runde M30 Bauform, IP67, Schaltabstand 8 m ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, rechteckige Bauform,
IP6K9K, Schaltabstand 8 mm, Höhe Bauform 13 mm, VP = ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter PSENmag, mit Sicherheitsschalter und
rundem Betätiger, ATEX-Zertifikat, 4-pol. M8-Stift ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker,
runde M30 Bauform, IP67, Schaltabstand 8 mm, VP = ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker,
rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 8 mm, Höh ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, rechteckige Bauform,
IP6K9K, Schaltabstand 8 mm, Höhe Bauform 13 mm, VP = ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter PSENmag, mit Sicherheitsschalter und
eckigem Betätiger, ATEX-Zertifikat, 4-pol. M8-Stif ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, rechteckige Bauform,
IP6K9K, Schaltabstand 8 mm, Höhe Bauform 13 mm, VP = ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker mit
LED, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 8 ...
Auf Anfrage
Betätiger für magnetischen Sicherheitsschalter, zylindrische Bauform
Mxx, IP67, Schaltabstand abhängig vom Betätiger 8/1 ...
Auf Anfrage
Betätiger für magnetischen Sicherheitsschalter, rechteckige Bauform,
IP6K9K, Schaltabstand abhängig vom Betätiger 8/12 m ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker,
rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 8 mm, Höh ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker,
rechteckige Bauform, LED, IP67, Schaltabstand 8 mm ...
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen