Vergleichen 0
Videotutorials
Globale Seite | deutsch
Einfach einloggen um die gewünschten Produkte in den Warenkorb zu legen. Noch nicht registriert? Einfach registrieren und schon können Sie alle Vorteile des Pilz E-Shops nutzen.

PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 8m

584569
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 8m
Schleppkettentaugliches Verbindungskabel, Stecker M12, gerader Abgang nach Stecker Mini I/O, gerader Abgang.

Auf Anfrage
Auf Anfrage
Abschirmung: ja
Anzahl Adern: 4
Bemessungsstrom: 0.5 A
Länge Kabel: 8.00 m
Querschnitt der Leiter: 0,34
Schleppfähigkeit: ja
Bruttogewicht: 520 g
Nettogewicht: 500 g
Umgebungstemperatur: -20 - 60 °C

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden