Vergleichen 0
Videotutorials
Globale Seite | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Schmale Lichtvorhänge Typ 2, Handschutz

Die schmalen Lichtvorhänge Typ 2 Handschutz für Anwendungen bis PL c mit erweiterten Funktionalitäten wie z. B. Kaskadier-Funktion ohne Totzonen.

Filter
Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PSEN op2H-SL-24-015/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 2, PLc, Handschutz (Auflösung 24mm) Schutzfeldhöhe 150mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op2H-SL-24-045/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 2, PLc, Handschutz (Auflösung 24mm) Schutzfeldhöhe 450mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op2H-SL-24-120/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 2, PLc, Handschutz (Auflösung 24mm) Schutzfeldhöhe 1200mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op2H-SL-24-030/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 2, PLc, Handschutz (Auflösung 24mm) Schutzfeldhöhe 300mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op2H-SL-24-060/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 2, PLc, Handschutz (Auflösung 24mm) Schutzfeldhöhe 600mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op2H-SL-24-075/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 2, PLc, Handschutz (Auflösung 24mm) Schutzfeldhöhe 750mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op2H-SL-24-105/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 2, PLc, Handschutz (Auflösung 24mm) Schutzfeldhöhe 1050mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op2H-SL-24-090/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 2, PLc, Handschutz (Auflösung 24mm) Schutzfeldhöhe 900mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

Download

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Technischer Support

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com

Amerika

  • Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Brasilien: + 55 11 4942-7028

Europa

  • Schweiz: +41 62 88979 32
  • Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Türkei: +90 216 5775552
  • Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Deutschland: +49 711 3409 444
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Irland: +353 21 4804983
  • Niederlande: +31 347 320477
  • Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Dänemark: +45 74436332
  • Spanien: +34 938497433
  • Russland: +7 495 6654993
  • Großbritannien: +44 1536 462203
  • Österreich: +43 1 7986263-444

Asien-Pazifik

  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Australien: +61 3 9560 0621
  • Südkorea: +82 31 778 3390
  • Neuseeland: +64 9 6345350
  • China: +86 21 60880878-216