Vergleichen 0
Videotutorials
Globale Seite | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Basis Lichtvorhang Typ 4, Körperschutz - Technische Merkmale

Basis Lichtvorhang Typ 4 sind einsetzbar in Anwendungen bis PL e nach EN ISO 13849-1 und SIL CL 3 EN/IEC 62061

Filter
Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PSEN op4B-2-050/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Körperschutz Schutzfeldhöhe 500mm, Versorgungsspannung 24V, Anschlußstecker M12, Sender: 4-polig, Empfänger: 8-polig, mit Muting Funktion, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4B-4-090/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Körperschutz Schutzfeldhöhe 900mm, Versorgungsspannung 24V, Anschlußstecker M12, Sender: 4-polig, Empfänger 8-polig, mit Muting Funktion, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4B-L-080/1

Set aus Lichtgitter, Halterung und Mutingarm L-Typ gemäß DIN EN61496, Typ 4, 800 mm Versorgungsspannung 24V, Anschlußstecker M12.

Vergleichen Download

PSEN op4B-L-050/1

Set aus Lichtgitter, Halterung und Mutingarm L-Typ gemäß DIN EN61496, Typ 4, 500 mm Versorgungsspannung 24V, Anschlußstecker M12.

Vergleichen Download

PSEN op4B-T-080/1

Set aus Lichtgitter, Halterung und Mutingarm T-Typ gemäß DIN EN61496, Typ 4, 800 mm Versorgungsspannung 24V, Anschlußstecker M12.

Vergleichen Download

PSEN op4B-4-120/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Körperschutz Schutzfeldhöhe 1200mm, Versorgungsspannung 24V, Anschlußstecker M12, Sender: 4-polig, Empfänger: 8-polig, mit Muting Funktion, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4B-3-080/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Körperschutz Schutzfeldhöhe 800mm, Versorgungsspannung 24V, Anschlußstecker M12, Sender: 4-polig, Empfänger: 8-polig, mit Muting Funktion, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4B-T-050/1

Set aus Lichtgitter, Halterung und Mutingarm T-Typ gemäß DIN EN61496, Typ 4, 500 mm Versorgungsspannung 24V, Anschlußstecker M12.

Vergleichen Download

Download

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Technischer Support

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com

Amerika

  • Brasilien: + 55 11 4942-7028
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300

Europa

  • Russland: +7 495 6654993
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Spanien: +34 938497433
  • Österreich: +43 1 7986263-444
  • Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
  • Deutschland: +49 711 3409 444
  • Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Türkei: +90 216 5775552
  • Großbritannien: +44 1536 462203
  • Irland: +353 21 4804983
  • Dänemark: +45 74436332
  • Schweiz: +41 62 88979 32
  • Niederlande: +31 347 320477

Asien-Pazifik

  • Neuseeland: +64 9 6345350
  • Australien: +61 3 9560 0621
  • Südkorea: +82 31 778 3390
  • China: +86 21 60880878-216
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068