Vergleichen 0
Videotutorials
Globale Seite | deutsch
Einfach einloggen um die gewünschten Produkte in den Warenkorb zu legen. Noch nicht registriert? Einfach registrieren und schon können Sie alle Vorteile des Pilz E-Shops nutzen.

PSSu H FS SN SD M12-R

315086
PSSu H FS SN SD M12-R
Head Module PSSu SafetyNET p for Standard and Failsafe I/O-Data / SD- Card; M12 Connector; Railway approval

Auf Anfrage
 
Zertifizierungen: CE, TÜV
Zulässige Anzahl Erweiterungsmodule: 64
Schutzart Gehäuse: IP20
Abmessung Breite: 130.0 mm
Abmessung Höhe: 125.6 mm
Abmessung Tiefe: 83.7 mm
Bruttogewicht: 420 g
Nettogewicht: 370 g
Umgebungstemperatur: -40 - 70 °C

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden