Vergleichen 0
Videotutorials
Globale Seite | deutsch
Einfach einloggen um die gewünschten Produkte in den Warenkorb zu legen. Noch nicht registriert? Einfach registrieren und schon können Sie alle Vorteile des Pilz E-Shops nutzen.

PSSu H FS SN SD

312085
PSSu H FS SN SD
Kopfmodul, PSSu SafetyNET p für Standard und Failsafe E/A-Daten, SD-Karte.

Auf Anfrage
Auf Anfrage
Zertifizierungen: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
Zulässige Anzahl Erweiterungsmodule: 64
Schutzart Gehäuse: IP20
Abmessung Breite: 130.0 mm
Abmessung Höhe: 125.6 mm
Abmessung Tiefe: 83.7 mm
Bruttogewicht: 405 g
Nettogewicht: 365 g
Umgebungstemperatur: 0 - 60 °C

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden