text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
7 Produkte gefunden
PSWZ X1P 0,0075-0,5V/24-240VACDC
777951
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 2 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 24 - 240 V AC/DC ...

Auf Anfrage
PSWZ X1P 3V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so
777950
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 2 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 24 - 240 V AC/DC ...

Auf Anfrage
PSWZ X1P C 0,5V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so
787949
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Messeingänge 1/3-phasige Motoren, Ausgänge: 2 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 24 - 240 ...

Auf Anfrage
PSWZ X1P C 3V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so
787950
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Messeingänge 1/3-phasige Motoren, Ausgänge: 2 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 24 - 240 ...

Auf Anfrage
PSWZ X1P 0,5V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so
777949
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 2 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 24 - 240 V AC/DC ...

Auf Anfrage
PSWZ X1P C 0,0075-0,5V/24-240VACDC
787951
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Messeingänge 1/3-phasige Motoren, Ausgänge: 2 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 24 - 240 ...

Auf Anfrage
PSWZ X1P 0,5V/24-240VACDC coated
777959
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 2 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 24 - 240 V AC/DC ...

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen