• 3
102 Produkte gefunden
PNOZ X3P C 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so
787310
Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung, mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 1 ...

Auf Anfrage
PNOZ X2P 24VACDC 2n/o
777303
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, au ...

Auf Anfrage
PNOZ 2 230VAC 3n/o 1n/c
775850
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, UB = 230 V AC, Breite: 90 mm, ...

Auf Anfrage
PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774080
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit Querschlusserkennung, Ausgänge: 7 S, 1 Ö, 2 ...

Auf Anfrage
PNOZ X6 24VAC 24VDC 3n/o
774729
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, automa ...

Auf Anfrage
PNOZ X13 24VDC 5n/o 1n/c
774549
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 5 S, 1 ...

Auf Anfrage
PNOZ X9 100-120VAC 24VDC 7n/o 2n/c 2so
774605
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit Querschlusserkennung, Ausgänge: 7 S, 2 Ö, 2 ...

Auf Anfrage
PNOZ V 30s 24VDC  3n/o 1n/c 1n/o t
774790
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 1 ...

Auf Anfrage
PNOZ X10.1 230-240VAC 6n/o 4n/c 6LED
774746
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 6 S, 4 ...

Auf Anfrage
PNOZ X4 230VAC 3n/o 1n/c
774738
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 1 ...

Auf Anfrage
PNOZ X4 115VAC 3n/o 1n/c
774735
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 1 ...

Auf Anfrage
PNOZ 1 230-240VAC  3n/o 1n/c
775650
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, U ...

Auf Anfrage
PNOZ X1P C 24VDC 3n/o 1n/c
787100
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, automatischer/manueller Start ...

Auf Anfrage
PNOZ X11P C 230-240VAC 7n/o 1n/c 2so
787086
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 7 S, 1 ...

Auf Anfrage
PNOZ X2.8P C 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c
787302
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 1 ...

Auf Anfrage
PNOZ X2.8P C 24VACDC 3n/o 1n/c
787301
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 1 ...

Auf Anfrage
PNOZ X11P C 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c 2so
787080
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 7 S, 1 ...

Auf Anfrage
PNOZ X2.8P 24VACDC 3n/o 1n/c
777301
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 1 ...

Auf Anfrage
PNOZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c
777100
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, automatischer/manueller Start ...

Auf Anfrage
PNOZ X2P C 24VACDC 2n/o
787303
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, automat ...

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen