text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
7 Produkte gefunden
SDD ES PROFINET
540138
GTIN: 4046548083026
SDD (Safety Device Diagnostics), Feldbusmodul, Standard, Profinet, 2 RJ45 Ports, 6 digitale Ein-/Ausgänge, steckbare Anschlussklemmen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Auf Anfrage
PSEN ix2 F4 code
535111
GTIN: 4046548083422
PSEN, dezentraler Passiv-Verteiler zur Reihenschaltung, Anschluss bis zu 4 Sicherheitssensoren (reihenschaltfähig), max. 5 PSEN ix2 F4 code mit max. 16 Teilnehmern, Weiterleitung der Diagnoseinformationen, 96 x 48 x 57 mm (H x B x T), Anschlussart Federkraftklemmen, IP20.

Auf Anfrage
SDD ES ETH
540130
GTIN: 4046548083002
SDD (Safety Device Diagnostics), Feldbusmodul, Standard, Modbus/TCP, 2 RJ45 Ports, 6 digitale Ein-/Ausgänge, steckbare Anschlussklemmen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Auf Anfrage
PSEN ix2 F8 code
535112
GTIN: 4046548084320
PSEN, dezentraler Passiv-Verteiler zur Reihenschaltung, Anschluss bis zu 8 Sicherheitssensoren (reihenschaltfähig), max. 3 PSEN ix2 F8 code mit max. 16 Teilnehmern, Weiterleitung der Diagnoseinformationen, 96 x 93 x 57 mm (H x B x T), Anschlussart Federkraftklemmen, IP20.

Auf Anfrage
SDD ES EIP
540137
GTIN: 4046548084412
SDD (Safety Device Diagnostics), Feldbusmodul, Standard, EtherNet/IP, 2 RJ45 Ports, 6 digitale Ein-/Ausgänge, steckbare Anschlussklemmen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Auf Anfrage
SDD ES SET SCREW TERMINALS
540120
GTIN: 4046548083828
SDD (Safety Device Diagnostics), Satz steckbare Klemmen für 45 mm Gehäuse, Schraubklemmentechnik, VPE 2 Stück, je X1 4-polig und X2 8- polig.

Auf Anfrage
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
540121
GTIN: 4046548083835
SDD (Safety Device Diagnostics), Satz steckbare Klemmen für 45 mm Gehäuse, Federkrafttechnik, VPE 2 Stück, je X1 4-polig und X2 8-polig.

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen