Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, Bedienfeld Aktorik
Förderband, Maschinenmodell mit optoelektronischer Schutzeinrichtung,
Bedienfeldbeschriftung in Englisch, Begleitdokumente in Englisch und
Deutsch.
Auf Anfrage
Verbindungskabel, PUR, Grün RAL6018, Ethernet Cat5e, geschirmt,
Schleppkettenfähig, 4-polig, Stecker gerade M12 D-kodiert, auf Stecker
gerade Industrial Mini I/O, Kabellänge: 5 m
Auf Anfrage
Verbindungsleitung, Power Supply, 5-pol. M12-Stiftstecker, gerade, L-
codiert auf 5-pol. M12-Buchsenstecker, gerade, L-codiert,
Leiterquerschnitt: 5 x 2,5 mm², 16 A, Kabellänge: 0,5 m
Auf Anfrage
Verbindungsleitung, Power Supply, 5-pol. M12-Stiftstecker, gerade, L-
codiert auf 5-pol. M12-Buchsenstecker, gerade, L-codiert,
Leiterquerschnitt: 5 x 2,5 mm², 16 A, Kabellänge: 3 m
Auf Anfrage
Anschlussleitung, Power Supply, 5-pol. M12-Buchsenstecker, gerade, L-
codiert, Leiterquerschnitt: 5 x 2,5 mm², 16 A, Kabellänge: 10 m
Auf Anfrage
Verbindungsleitung für PROFINET, CAT5e, geschirmt, 4-pol. M12-
Stiftstecker, gerade, D-codiert auf 4-pol. M12-Stiftstecker, gerade, D-
codiert, Leiterquerschnitt: 4 x 0,34 mm2, Kabellänge: 20 m
Auf Anfrage
Verbindungsleitung für PROFINET, CAT5e, geschirmt, 4-pol. M12-
Stiftstecker, gerade, D-codiert auf 4-pol. M12-Stiftstecker, gerade, D-
codiert, Leiterquerschnitt: 4 x 0,34 mm2, Kabellänge: 10 m
Auf Anfrage
Verbindungsleitung für PROFINET, CAT5e, geschirmt, 4-pol. M12-
Stiftstecker, gerade, D-codiert auf 4-pol. M12-Stiftstecker, gerade, D-
codiert, Leiterquerschnitt: 4 x 0,34 mm2, Kabellänge: 5 m
Auf Anfrage
Verbindungsleitung für PROFINET, CAT5e, geschirmt, 4-pol. M12-
Stiftstecker, gerade, D-codiert auf 4-pol. M12-Stiftstecker, gerade, D-
codiert, Leiterquerschnitt: 4 x 0,34 mm2, Kabellänge: 3 m
Auf Anfrage
Verbindungsleitung für PROFINET, CAT5e, geschirmt, 4-pol. M12-
Stiftstecker, gerade, D-codiert auf 4-pol. M12-Stiftstecker, gerade, D-
codiert, Leiterquerschnitt: 4 x 0,34 mm2, Kabellänge: 0,5 m
Auf Anfrage
Verbindungsleitung für PROFINET, CAT5e, geschirmt, RJ45 auf 4-pol. M12-
Stiftstecker, gerade, D-codiert, Leiterquerschnitt: 4 x 0,34 mm2,
Kabellänge: 3 m
Auf Anfrage
Verbindungsleitung für PROFINET, CAT5e, geschirmt, RJ45 auf 4-pol. M12-
Stiftstecker, gerade, D-codiert, Leiterquerschnitt: 4 x 0,34 mm2,
Kabellänge: 20 m
Auf Anfrage
Verbindungsleitung für PROFINET, CAT5e, geschirmt, RJ45 auf 4-pol. M12-
Stiftstecker, gerade, D-codiert, Leiterquerschnitt: 4 x 0,34 mm2,
Kabellänge: 5 m
Auf Anfrage
Verbindungsleitung für PROFINET, CAT5e, geschirmt, RJ45 auf 4-pol. M12-
Stiftstecker, gerade, D-codiert, Leiterquerschnitt: 4 x 0,34 mm2,
Kabellänge: 10 m
Auf Anfrage
Y-Adapter zum Anschluss von PSEN ml b oder PSEN ml s an PDP67, 1 x 8-
pol. M12-Buchsenstecker, gerade, A-codiert auf 2 x 5-pol. M12-
Stiftstecker, gerade, A-codiert
Auf Anfrage
Verbindungsleitung, USB 2.0 Typ A auf USB 2.0 Typ Mini-B,
Leiterquerschnitt: 0,09 mm², geschirmt, Kabellänge: 3 m
Auf Anfrage
Abschlusswiderstand 120 Ω zwischen Pin 4 und Pin 5. Geeignet für die
Schnittstelle CANopen.
Auf Anfrage
Verbindungsleitung, Power Supply, 5-pol. M12-Stiftstecker, gerade, L-
codiert auf 5-pol. M12-Buchsenstecker, gerade, L-codiert,
Leiterquerschnitt: 5 x 1,5 mm², 12 A, Kabellänge: 3 m
Auf Anfrage
Verbindungsleitung, Power Supply, 5-pol. M12-Stiftstecker, gerade, L-
codiert auf 5-pol. M12-Buchsenstecker, gerade, L-codiert,
Leiterquerschnitt: 5 x 1,5 mm², 12 A, Kabellänge: 0,5 m
Auf Anfrage
Verbindungsleitung, 5-pol. M12-Stiftstecker, gerade, A-codiert auf 5-
pol. M12-Buchsenstecker, gerade, A-codiert, Leiterquerschnitt: 5 x 0,34
mm², Kabellänge: 20 m
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen