text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
  • 1(current)
  • 2
  • 3
325 Produkte gefunden
PES actuator board op-conveyor en
6S000002
GTIN: 4046548094343
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, Bedienfeld Aktorik Förderband, Maschinenmodell mit optoelektronischer Schutzeinrichtung, Bedienfeldbeschriftung in Englisch, Begleitdokumente in Englisch und Deutsch.

Auf Anfrage
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/2Q50/BK
C1000060
GTIN: 4046548105827
Verbindungsleitung, Power Supply, 5-pol. M12-Stiftstecker, gerade, L- codiert auf 5-pol. M12-Buchsenstecker, gerade, L-codiert, Leiterquerschnitt: 5 x 2,5 mm², 16 A, Kabellänge: 0,5 m

Auf Anfrage
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/2Q50/BK
C1000061
GTIN: 4046548105834
Verbindungsleitung, Power Supply, 5-pol. M12-Stiftstecker, gerade, L- codiert auf 5-pol. M12-Buchsenstecker, gerade, L-codiert, Leiterquerschnitt: 5 x 2,5 mm², 16 A, Kabellänge: 3 m

Auf Anfrage
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/2Q50/BK
C1000062
GTIN: 4046548105841
Anschlussleitung, Power Supply, 5-pol. M12-Buchsenstecker, gerade, L- codiert, Leiterquerschnitt: 5 x 2,5 mm², 16 A, Kabellänge: 10 m

Auf Anfrage
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000003
GTIN: 4046548102352
Verbindungsleitung für PROFINET, CAT5e, geschirmt, RJ45 auf 4-pol. M12- Stiftstecker, gerade, D-codiert, Leiterquerschnitt: 4 x 0,34 mm2, Kabellänge: 10 m

Auf Anfrage
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
772300
GTIN: 4046548107128
Verbindungsleitung, USB 2.0 Typ A auf USB 2.0 Typ Mini-B, Leiterquerschnitt: 0,09 mm², geschirmt, Kabellänge: 3 m

Auf Anfrage
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
GTIN: 4046548105032
Abschlusswiderstand 120 Ω zwischen Pin 4 und Pin 5. Geeignet für die Schnittstelle CANopen.

Auf Anfrage
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m
584568
GTIN: 4046548105636
Verbindungskabel, PUR, Grün RAL6018, Ethernet Cat5e, geschirmt, Schleppkettenfähig, 4-polig, Stecker gerade M12 D-kodiert, auf Stecker gerade Industrial Mini I/O, Kabellänge: 5 m

Auf Anfrage
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/1Q50/BK
C1000011
GTIN: 4046548102536
Verbindungsleitung, Power Supply, 5-pol. M12-Stiftstecker, gerade, L- codiert auf 5-pol. M12-Buchsenstecker, gerade, L-codiert, Leiterquerschnitt: 5 x 1,5 mm², 12 A, Kabellänge: 3 m

Auf Anfrage
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/1Q50/BK
C1000010
GTIN: 4046548102529
Verbindungsleitung, Power Supply, 5-pol. M12-Stiftstecker, gerade, L- codiert auf 5-pol. M12-Buchsenstecker, gerade, L-codiert, Leiterquerschnitt: 5 x 1,5 mm², 12 A, Kabellänge: 0,5 m

Auf Anfrage
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
C1000019
GTIN: 4046548102451
Verbindungsleitung, 5-pol. M12-Stiftstecker, gerade, A-codiert auf 5- pol. M12-Buchsenstecker, gerade, A-codiert, Leiterquerschnitt: 5 x 0,34 mm², Kabellänge: 20 m

Auf Anfrage
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/005/1Q50/BK
C1000012
GTIN: 4046548102543
Verbindungsleitung, Power Supply, 5-pol. M12-Stiftstecker, gerade, L- codiert auf 5-pol. M12-Buchsenstecker, gerade, L-codiert, Leiterquerschnitt: 5 x 1,5 mm², 12 A, Kabellänge: 5 m

Auf Anfrage
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/010/1Q50/BK
C1000013
GTIN: 4046548102550
Verbindungsleitung, Power Supply, 5-pol. M12-Stiftstecker, gerade, L- codiert auf 5-pol. M12-Buchsenstecker, gerade, L-codiert, Leiterquerschnitt: 5 x 1,5 mm², 12 A, Kabellänge: 10 m

Auf Anfrage
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
C1000015
GTIN: 4046548102574
Verbindungsleitung, 5-pol. M12-Stiftstecker, gerade, A-codiert auf 5- pol. M12-Buchsenstecker, gerade, A-codiert, Leiterquerschnitt: 5 x 0,34 mm², Kabellänge: 0,5 m

Auf Anfrage
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
C1000018
GTIN: 4046548102598
Verbindungsleitung, 5-pol. M12-Stiftstecker, gerade, A-codiert auf 5- pol. M12-Buchsenstecker, gerade, A-codiert, Leiterquerschnitt: 5 x 0,34 mm², Kabellänge: 10 m

Auf Anfrage
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/020/1Q50/BK
C1000014
GTIN: 4046548102567
Verbindungsleitung, Power Supply, 5-pol. M12-Stiftstecker, gerade, L- codiert auf 5-pol. M12-Buchsenstecker, gerade, L-codiert, Leiterquerschnitt: 5 x 1,5 mm², 12 A, Kabellänge: 20 m

Auf Anfrage
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK
C1000017
GTIN: 4046548102581
Verbindungsleitung, 5-pol. M12-Stiftstecker, gerade, A-codiert auf 5- pol. M12-Buchsenstecker, gerade, A-codiert, Leiterquerschnitt: 5 x 0,34 mm², Kabellänge: 5 m

Auf Anfrage
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
C1000022
GTIN: 4046548102499
Verbindungsleitung, 5-pol. M12-Stiftstecker, gewinkelt, A-codiert auf 5- pol. M12-Buchsenstecker, gerade, A-codiert, Leiterquerschnitt: 5 x 0,34 mm², Kabellänge: 3 m

Auf Anfrage
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/020/1Q50/BK
C1000030
GTIN: 4046548102772
Anschlussleitung, Power Supply, 5-pol. M12-Buchsenstecker, gerade, L- codiert, Leiterquerschnitt: 5 x 1,5 mm², 12 A, Kabellänge: 20 m

Auf Anfrage
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
C1000021
GTIN: 4046548102482
Verbindungsleitung, 5-pol. M12-Stiftstecker, gewinkelt, A-codiert auf 5- pol. M12-Buchsenstecker, gerade, A-codiert, Leiterquerschnitt: 5 x 0,34 mm², Kabellänge: 0,5 m

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen