text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
  • 1(current)
  • 2
26 Produkte gefunden
PSEN enc sincos 4096 ss
6Z000001
GTIN: 4046548095098
Sicherer Inkremental-Drehgeber, 4096 Pulsen pro Umdrehung, mit sin/cos Schnittstelle, Vollwelle 10 mm, Passfeder-kompatibel.

Auf Anfrage
PSEN enc sincos 4096 hs
6Z000002
GTIN: 4046548095104
Sicherer Inkremental-Drehgeber, 4096 Pulsen pro Umdrehung, mit sin/cos Schnittstelle, Hohlwelle bis 12 mm, Passfeder-kompatibel.

Auf Anfrage
PSEN enc HTL 1024 ss
6Z000003
GTIN: 4046548095111
Sicherer Inkremental-Drehgeber, 1024 Pulsen pro Umdrehung, mit HTL Schnittstelle, Vollwelle 10 mm, Passfeder-kompatibel.

Auf Anfrage
PSEN enc HTL 1024 hs
6Z000004
GTIN: 4046548095128
Sicherer Inkremental-Drehgeber, 1024 Pulsen pro Umdrehung, mit HTL Schnittstelle, Hohlwelle bis 12 mm, Passfeder-kompatibel.

Auf Anfrage
PSEN rs2.0-300
570302
GTIN: 4046548062724
Seilzugschalter inkl. Not-Halt Taster, Kunststoffgehäuse, 2xNC+2xNO Kontakte, 300 N max. Federkraft.

Auf Anfrage
PSEN rs1.0-300
570300
GTIN: 4046548062816
Seilzugschalter inkl. Not-Halt Taster, Metallgehäuse, 2xNC+2xNO Kontakte, 300 N max. Federkraft

Auf Anfrage
PSEN rs2.0-175
570303
GTIN: 4046548062823
Seilzugschalter inkl. Not-Halt Taster, Kunststoffgehäuse, 2xNC+2xNO Kontakte, 175 N max. Federkraft.

Auf Anfrage
PSEN rs1.0-175
570301
GTIN: 4046548062717
Seilzugschalter inkl. Not-Halt Taster, Metallgehäuse, 2xNC+2xNO Kontakte, 175 N max. Federkraft.

Auf Anfrage
PSEN enc s2 eCAM
544012
GTIN: 4046548074277
Absolut Drehgeber, Singleturn, mit zwei redundanten SSI Schnittstellen, Vollwelle 10 mm, Passfeder.

Auf Anfrage
PSEN enc m2 eCAM
544022
GTIN: 4046548067637
Absolut Drehgeber, Multiturn, mit zwei redundanten SSI Schnittstellen, Vollwelle 10 mm, Passfeder.

Auf Anfrage
PSEN enc m1 eCAM
544021
GTIN: 4046548067408
Absolut Drehgeber, Multiturn, mit zwei redundanten SSI Schnittstellen, durchgehende Hohlwelle 20 mm.

Auf Anfrage
PSEN enc s1 eCAM
544011
GTIN: 4046548067415
Absolut Drehgeber, Singleturn, mit zwei redundanten SSI Schnittstellen, durchgehende Hohlwelle 20 mm.

Auf Anfrage
PSEN rs spring 300
570311
GTIN: 4046548062847
Seilzugfeder für max. 300 N Federkraft.

Auf Anfrage
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
GTIN: 4046548063479
Seil für Seilzugschalter PSEN rs. Seildurchmesser 3 mm / Manteldurchmesser 4 mm. PVC-ummantelt, rot. 50 m Rolle.

Auf Anfrage
PSEN rs spring 175
570310
GTIN: 4046548062830
Seilzugfeder für max. 175 N Federkraft.

Auf Anfrage
PSEN rs pulley 75
570312
GTIN: 4046548062854
Umlenkrolle 75 mm Durchmesser.

Auf Anfrage
PSEN rs pulley flex
570313
GTIN: 4046548062861
Blockseilrolle, drehbar.

Auf Anfrage
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
GTIN: 4046548063486
Seil für Seilzugschalter PSEN rope. Seildurchmesser 3 mm / Manteldurchmesser 4 mm. PVC-ummantelt, rot. 100 m Rolle.

Auf Anfrage
PSEN rsm 2.0-300-1-0-0
570305
GTIN: 4046548104905
Seilzugschalter inkl. Reset-Taster, gerader Kopf, Kunststoffgehäuse, 2 NC- und 2 NO-Kontakte, 300 N max. Federkraft

Auf Anfrage
PSEN rsm 2.0-300-0-0-0
570306
GTIN: 4046548104912
Seilzugschalter inkl. Not-Halt-Taster, gerader Kopf, Kunststoffgehäuse, 2 NC- und 2 NO-Kontakte, 300 N max. Federkraft

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen