text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
7 Produkte gefunden
PES actuator board ec en
1S000009
GTIN: 4046548094336
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, Bedienfeld Aktorik Schütz, mit Hilfsschützen 24 V DC, Bedienfeldbeschriftung in Englisch, Begleitdokumente in Englisch und Deutsch.

Auf Anfrage
PES test lead 4mm-bk
1S000003
GTIN: 4046548090864
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles Verbindungskabel, Länge 1 m, Anschluss 4 mm, schwarz.

Auf Anfrage
PES test lead 4mm-rd
1S000004
GTIN: 4046548090871
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles Verbindungskabel, Länge 1 m, Anschluss 4 mm, rot.

Auf Anfrage
PES test lead 4mm p-bu
1S000008
GTIN: 4046548090918
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles Verbindungskabel, mit isolierten Sicherheitssteckern, Länge 1 m, Anschluss 4 mm, blau.

Auf Anfrage
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
GTIN: 4046548090901
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles Verbindungskabel, mit isolierten Sicherheitssteckern, Länge 1 m, Anschluss 4 mm, rot.

Auf Anfrage
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
GTIN: 4046548090895
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles Verbindungskabel, mit isolierten Sicherheitssteckern, Länge 1 m, Anschluss 4 mm, schwarz.

Auf Anfrage
PES test lead 4mm-bu
1S000005
GTIN: 4046548090888
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles Verbindungskabel, Länge 1 m, Anschluss 4 mm, blau.

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen