text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
  • 1(current)
  • 2
30 Produkte gefunden
PMCtendo DD4.10/122/230-480V
0105205
GTIN: 4046548041231
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 10 A; Imax (5 sec.) = 20 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 7 kVA Integrierter Bremswiderstand inkl. D1 - I/O-Erweiterungskarte mit 14 Eingänge / 8 Ausgänge; 24V; PNP; inkl. Gegenstecker.

Auf Anfrage
PMCtendo DD4.01/122/230-480V
0105219
GTIN: 4046548041248
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 1,5 A; Imax (5 sec.) = 3,0 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 1,0 kVA Integrierter Bremswiderstand inkl. D1 - I/O-Erweiterungskarte mit 14 Eingänge / 8 Ausgänge; 24V; PNP; inkl. Gegenstecker.

Auf Anfrage
PMCtendo DD4.06/117/230-480V
0105266
GTIN: 4046548041279
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 6 A; Imax (5 sec.) = 12 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 4 kVA Integrierter Bremswiderstand inkl. Profibus-DP Interfacekarte zum Datenaustausch - Unterstützung des Profibus Antriebsprofils PROFIDRIVE - Baudraten 187,5 kBaud bis 12 MBaud.

Auf Anfrage
PMCtendo DD4.03/122/230-480V
0105248
GTIN: 4046548041262
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 3 A; Imax (5 sec.) = 6 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 2 kVA Integrierter Bremswiderstand inkl. D1 - I/O-Erweiterungskarte mit 14 Eingänge / 8 Ausgänge; 24V; PNP; inkl. Gegenstecker.

Auf Anfrage
PMCtendo DD4.20/162/230-480V
4105573
GTIN: 4046548032697
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 20 A; Imax (5 sec.) = 40 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 14 kVA Integrierter Bremswiderstand inkl. Schaltrelais AS (Wiederanlaufsperre) .

Auf Anfrage
PMCtendo DD4.06/162/230-480V
4105812
GTIN: 4046548032734
Servverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 6 A; Imax (5 sec.) = 12 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 4 kVA Integrierter Bremswiderstand inkl. Schaltrelais AS (Wiederanlaufsperre) .

Auf Anfrage
PMCtendo DD4.01/117/230-480V
8161153
GTIN: 4046548041309
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 1,5 A; Imax (5 sec.) = 3,0 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 1,0 kVA Integrierter Bremswiderstand inkl. Profibus-DP Interfacekarte zum Datenaustausch - Unterstützung des Profibus Antriebsprofils PROFIDRIVE - Baudraten 187,5 kBaud bis 12 MBaud.

Auf Anfrage
PMCtendo DD4.03/117/230-480V
8161147
GTIN: 4046548041293
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 3 A; Imax (5 sec.) = 6 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 2 kVA Integrierter Bremswiderstand inkl. Profibus-DP Interfacekarte zum Datenaustausch - Unterstützung des Profibus Antriebsprofils PROFIDRIVE - Baudraten 187,5 kBaud bis 12 MBaud.

Auf Anfrage
PMCtendo DD4.10/117/230-480V
8173716
GTIN: 4046548041330
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 10 A; Imax (5 sec.) = 20 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 7 kVA Integrierter Bremswiderstand inkl. Profibus-DP Interfacekarte zum Datenaustausch - Unterstützung des Profibus Antriebsprofils PROFIDRIVE - Baudraten 187,5 kBaud bis 12 MBaud.

Auf Anfrage
PMCtendo DD4.10/167/230-480V
8173796
GTIN: 4046548041347
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 10 A; Imax (5 sec.) = 20 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 7 kVA Integrierter Bremswiderstand inkl. Schaltrelais AS (Wiederanlaufsperre) inkl. Profibus-DP Interfacekarte zum Datenaustausch - Unterstützung des Profibus Antriebsprofils PROFIDRIVE - Baudraten 187,5 kBaud bis 12 MBaud.

Auf Anfrage
PMCtendo DD4.06/122/230-480V
8175961
GTIN: 4046548046502
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 6 A; Imax (5 sec.) = 12 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 4 kVA Integrierter Bremswiderstand inkl. D1 - I/O-Erweiterungskarte mit 14 Eingänge / 8 Ausgänge; 24V; PNP; inkl. Gegenstecker.

Auf Anfrage
PMCtendo DD5.03/000/0/0/0/110-230VAC
8176000
GTIN: 4046548049602
Servoverstärker Techn. Daten bei 3 x 230 V AC: Dauerausgangsstrom: 3 A; Imax (5 sec.) = 9 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 1,1 kVA Integrierter Bremswiderstand

Auf Anfrage
PMCtendo DD5.01/000/0/0/0/208-480VAC
8176003
GTIN: 4046548049633
Servoverstärker Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 1,5 A; Imax (5 sec.) = 4,5 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 1,2 kVA Integrierter Bremswiderstand

Auf Anfrage
PMCtendo DD5.06/000/0/0/0/110-230VAC
8176001
GTIN: 4046548049619
Servoverstärker Techn. Daten bei 3 x 230 V AC: Dauerausgangsstrom: 6 A; Imax (5 sec.) = 15 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 2,4 kVA Integrierter Bremswiderstand

Auf Anfrage
PMCtendo DD5.03/000/0/0/0/208-480VAC
8176004
GTIN: 4046548049640
Servoverstärker Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 4 A; Imax (5 sec.) = 7,5A Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 2,5 kVA Integrierter Bremswiderstand

Auf Anfrage
PMCtendo DD5.06/000/0/0/0/208-480VAC
8176005
GTIN: 4046548049657
Servoverstärker Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 6 A; Imax (5 sec.) = 12 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 5 kVA Integrierter Bremswiderstand

Auf Anfrage
PMCtendo DD5.10/000/0/0/0/110-230VAC
8176002
GTIN: 4046548049626
Servoverstärker Techn. Daten bei 3 x 230 V AC: Dauerausgangsstrom: 10 A; Imax (5 sec.) = 20 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 4 kVA Integrierter Bremswiderstand

Auf Anfrage
PMCtendo DD4.06/167/230-480V
8176230
GTIN: 4046548056327
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 6 A; Imax (5 sec.) = 12A Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 4 kVA Integrierter Bremswiderstand inkl. Schaltrelais AS (Wiederanlaufsperre) inkl. Profibus-DP Interfacekarte zum Datenaustausch - Unterstützung des Profibus Antriebsprofils PROFIDRIVE - Baudraten 187,5 kBaud bis 12 MBaud.

Auf Anfrage
PMCtendo DD5.06/A00/0/0/0/208-480VAC
8176847
GTIN: 4046548087598
Servoverstärker, Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 6 A, Imax (5 sec.) = 12 A, Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 5 kVA, integrierter Bremswiderstand und Netzfilter, enthaltene Hardwareoption: Erweiterungskarte Profinet.

Auf Anfrage
PMCtendo DD5.03/A00/0/0/0/208-480VAC
8176807
GTIN: 4046548085631
Servoverstärker Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 4 A; Imax (5 sec.) = 7,5 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 2,5 kVA Integrierter Bremswiderstand und Netzfilter Weitere Hardwareoption: Erweiterungskarte Profinet

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen