text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
  • 1(current)
  • 2
33 Produkte gefunden
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
GTIN: 4046548090482
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock, Kabellänge 1,5 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und Betätigungselement

Auf Anfrage
PSEN mg mounting plate
6M000053
GTIN: 4046548112405
PSENmgate Montageplatte

Auf Anfrage
PSEN screw set bracket swinging door
570498
GTIN: 4046548088618
Schraubenset zur Montage des PSENmlock Betätiger an Türgriffeinheit und Winkel für Schwingtüren, Verpackungsinhalt = 2 Innensechskant - Schrauben M5x12, 1 Sicherheitsschraube mit Einwegschlitz M5x12

Auf Anfrage
PSEN ml mounting plate
570490
GTIN: 4046548082906
Montageplatte für 40 mm Standardprofile

Auf Anfrage
PSEN ml bracket sliding door
570492
GTIN: 4046548082913
Montagewinkel für Schiebetüren

Auf Anfrage
PSEN ml door handle swinging door 80
570497
GTIN: 4046548088373
Türgriffeinheit für Schwenktüren; Höhe 80 mm

Auf Anfrage
PSEN ml bracket swinging door 80
570494
GTIN: 4046548088342
Montagewinkel für Schwenktüren, Höhe 80 mm

Auf Anfrage
PSEN ml bracket swinging door 70
570493
GTIN: 4046548088335
Montagewinkel für Schwenktüren, Höhe 70 mm

Auf Anfrage
PSEN ml door handle sliding door
570495
GTIN: 4046548088359
Türgiffeinheit für Schiebetüren

Auf Anfrage
PSEN ml door handle swinging door 70
570496
GTIN: 4046548088366
Türgriffeinheit für Schwenktüren, Höhe 70 mm

Auf Anfrage
PSEN screw set bracket sliding door
570499
GTIN: 4046548088625
Schraubenset zur Montage des PSENmlock Betätiger an Türgriffeinheit und Schiebetüren, Verpackungsinhalt = 2 Innensechskant - Schrauben M5x16, 1 Sicherheitsschraube mit Einwegschlitz M5x16

Auf Anfrage
PSEN ml escape release extension
570462
GTIN: 4046548090055
Verlängerungen für die Fluchtentriegelung, 25 mm Verlängerungselemente, Edelstahl

Auf Anfrage
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
GTIN: 4046548090499
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock, Kabellänge 2,0 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und Betätigungselement

Auf Anfrage
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
GTIN: 4046548090512
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock, Kabellänge 3,0 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und Betätigungselement

Auf Anfrage
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
GTIN: 4046548090536
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock, Kabellänge 4,0 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und Betätigungselement

Auf Anfrage
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
GTIN: 4046548090529
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock, Kabellänge 3,5 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und Betätigungselement

Auf Anfrage
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
GTIN: 4046548090505
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock, Kabellänge 2,5 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und Betätigungselement

Auf Anfrage
PSEN ml escape release
570460
GTIN: 4046548090475
Fluchtentriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock; Verpackungsinhalt = Fluchtentriegelungsstange und Montagezubehör

Auf Anfrage
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
GTIN: 4046548094848
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock, Kabellänge 1,0 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und Betätigungselement

Auf Anfrage
PSEN ml escape release cordset 0,5m
570466
GTIN: 4046548094824
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock, Kabellänge 0,5 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und Betätigungselement. Achten Sie bei dieser Variante auf einen möglichst geraden Einbau. Bei den Fluchtentsperrungen mit Bestell-Nr. 570466 und 570467 kann das Biegen des Zug-Druck-Kabels die Funktionalität und die Lebensdauer reduzieren.

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen